fa_logo

Productos

Dispositivos de ahorro energético

energy-saving-main-banner

Dispositivos de respaldo para el ahorro energético para una solución de "Visualización".

Los dispositivos de respaldo para el ahorro energético facilitan la medición, la recopilación y el análisis del consumo de energía, logrando la solución de "Visualización". Respalde sus actividades de ahorro energético para el incremento de la productividad y la reducción de costos.

ecomonitor
Unidades de medición de energía

Producto para la medición de la cantidad de energía.

ecoserver
Servidores de recopilación de datos de ahorro energético

Producto para la recopilación y gestión de datos de medición.

plcr
Serie iQ-R de MELSEC

Module for measuring various power energy information at a cycle of 10 ms.

mel
Serie Q de MELSEC

Module for measuring various power energy information and monitoring insulation.

cc-link-ie-field-basic-index
Red básica CC-Link IE Field

CC-Link IE Field Network Basic permite una integración de red más fácil, ya que su pila de comunicaciones cíclicas está basada en software, sin requerir un ASIC exclusivo, lo que ayuda a reducir los costos de implementación para los socios de dispositivos. Las comunicaciones transparentes se logran utilizando SLMP que permite una conectividad perfecta en todos los niveles de fabricación.

eap
Energy Saving Support Software EcoAdviser

EcoAdviser supports the analysis and diagnosis of energy data.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software