Disyuntores diferenciales

14lp3nf_t002

Como los disyuntores de caja moldeada, estos disyuntores se usan para abrir/cerrar circuitos de bajo voltaje y proteger el cableado cerrando automáticamente los circuitos cuando hay sobrecarga o cortocircuito. Ofrecemos una completa gama de disyuntores que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones de protección eléctrica, aislamiento y distribución de potencia. Nuestros disyuntores cumplen con diversas normas como JIS, IEC, EN, GB, UL/CSA y al ser compatibles con accesorios fáciles de instalar los disyuntores Mitsubishi son "ecológicos" y garantizan la mejor solución para cada aplicación.

Disyuntores de fuga terrestre (ELCB)

Los disyuntores de fuga terrestre se usan en aplicaciones para evitar descargas eléctricas e incendios eléctricos causados por un cortocircuito o sobrecarga en el panel de control con un cierre automático cuando se detecta la fuga.

14lp3nf_s002

Disyuntores para la protección del motor

Nuestro disyuntor de caja moldeada de protección está diseñado especialmente para la protección de bifurcación en un circuito de motor. Ofrecemos disyuntores con motor con capacidad nominal que varían de un amperaje fraccional hasta 225 amps. La detección de fuga terrestre adicional ayuda a prevenir descargas eléctricas e incendios eléctricos causados por un cortocircuito o sobrecarga en el panel de control con un cierre automático cuando se detecta la fuga.

14lp3nf_s004

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software