Imprimir
Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de relés y arrancadores especiales que se pueden usar con nuestros dispositivos de control de motores u otras aplicaciones complejas.
Un relé electrónico completamente funcional que monitorea y protege los motores en caso de rotores bloqueados, fallos de fase, desequilibrio de fases y secuencias e fase incorrectas.
Los retardadores neumáticos de la serie SRTD de Mitsubishi Electric están diseñados para el retardo en general en las aplicaciones de los arrancadores en estrella/triángulo y del panel de transferencia.
Los relés de la serie SRE de Mitsubishi Electric están especialmente diseñados para la detección de voltaje. El relé tipo SRE-A está especialmente diseñado para la detección de baja tensión/sobretensión y la serie SRE-K se usa para la conmutación de los paneles de transferencia automáticos.
Los relés de reinicio de la serie UA-DL de Mitsubishi Electric están especialmente diseñados para los requisitos de reinicio automático cuando ocurre un fallo de energía instantáneo o caída de voltaje.
Los arrancadores en estrella/triángulo de la serie EYD-N de Mitsubishi Electric son ideales para los motores de jaula de ardilla con valor nominal de 4kW a 250kW y se usan para controlar y disminuir la corriente de arranque o el torque de arranque.