Robots SCARA industriales, de bajo costo, compactos RH-CH
La línea RH-CH de robots SCARA industriales compactos son robots de peso ligero y de función completa en condiciones de cumplir con las necesidades de los fabricantes de hoy en día a un precio para los clientes con un presupuesto muy restringido. Con una gama de cargas útiles, alcances y clasificaciones de protección entre los cuales elegir, estos robots son ideales para las aplicaciones de recolección y ubicación, ensamblaje, manipulación del material y envasado. Equipados con el mismo controlador potente CR751-D que se encuentra en otros robots de la serie F y con una cantidad de opciones valiosas como equipamiento estándar, la línea de robots RH-CH le ofrece a los usuarios valor y rendimiento excelentes.