-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOT
GT SoftGOT
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
Especificaciones
Artículo | Descripción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (puntos) | 640 to 1920 × 480 to 1200 | |||||
Color de la pantalla | 65536 colores | |||||
Capacidad de la memoria | 57 MB | |||||
Connection type*1 | Ethernet connection, direct CPU connection, serial communication connection, CC-Link IE Controller Network connection, CC-Link IE Field Network connection, bus connection*2, MELSECNET connection |
- *1The required devices vary depending on the connection type.
- *2Connectable only when using a PC CPU module.