-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOT
Serie GOT Simple
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
02Production 1
Simple positioning control with GOT and servo
*1Up to three MR-JE-A AC servos can be connected to FX5UJ.
Recommended functions for each application
Función de leva simple
Smooth conveyance and stopping are realized by cam control based on cam data. Cam operations include linear motion, reciprocating motion, and feeding motions, which can be selected according to your application.
Ejemplos de aplicación
Cuchillo giratorio
Recommended function: Current position latch function and interrupt positioning function
La posición real del servomotor puede obtenerse en función de las entradas del sensor que detecta las marcas de registro impresas en la película que se mueve a alta velocidad. El servoamplificador calcula las cantidades de compensación y corrige los errores de posición del eje del cuchillo rotatorio en función de esas entradas del sensor para que la película pueda cortarse en la posición establecida.