¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Soluciones económicas de movimiento y de servo

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


Innovando juntos

Nuestras soluciones económicas utilizan la tecnología líder en la industria de Mitsubishi Electric para crear soluciones listas para usar, permitiendo a los OEM y a los integradores de sistemas incluir el control de movimiento de alta precisión fácil, rápida y económicamente en sus aplicaciones.
Usar una de nuestras soluciones tiene las siguientes ventajas:

  • Los paquetes preconfigurados eliminan las conjeturas a la hora de seleccionar las piezas
  • Compatibilidad garantizada entre componentes
  • Programas de ejemplo para ayudar a los clientes a ponerse al día más rápidamente
  • Escalable, admite 1-32 ejes de movimiento
  • Flexible, configure la solución para cumplir exactamente con sus requisitos

Movimiento Compacto

Movimiento Compacto

El Movimiento Compacto aprovecha nuestro NUEVO módulo de movimiento FX5, los PLC FX5, y nuestros motores y variadores J5/JET, para ofrecer un rendimiento superior a un precio asequible. Disponible en hasta 7,0 kW, el Movimiento Compacto ofrece hasta 8 ejes de movimiento sincronizado por módulo y funciona en la nueva red CC-Link IE TSN, lo que permite velocidades de comunicación sin precedentes.

Características principales:

  • El más adecuado para sistemas pequeños y medianos
  • Admite 8 ejes sincronizados por módulo de movimiento, y hasta 4 módulos por PLC
  • Conectividad basada en Ethernet mediante CC-Link IE TSN
  • Biblioteca de bloques de funciones abiertas de PLC
  • Capacidad de IoT, servidor web, control de movimiento avanzado
  • Detección de marcas de alta velocidad

Movimiento Básico

Movimiento Básico

El Movimiento Básico utiliza la red integrada del FX5 para permitir el control de amplificadores y motores MR-J5/JET a un costo muy bajo. El Movimiento Básico funciona a través de la red CC-Link IE Field Basic y permite la integración de otros dispositivos compatibles con IE Field Basic.

Características principales:

  • El más adecuado para sistemas pequeños
  • Admite hasta 16 estaciones, sin movimiento sincronizado
  • Conectividad basada en Ethernet mediante CC Link IE Field Basic
  • Biblioteca de bloques de funciones abiertas de PLC
  • Bajo costo, rendimiento medio

Movimiento por Pulsos

Movimiento por Pulsos

El Movimiento por Pulsos utiliza los amplificadores J5-A y JE-A para permitir una fácil integración con PLC de terceros. El Movimiento por Pulsos utiliza series de pulsos para comunicarse, lo que le permite comunicarse con prácticamente cualquier PLC.

Características principales:

  • El más adecuado para sistemas pequeños
  • Red de Series de Pulsos para eje servo simple
  • Bajo rendimiento, costo medio
  • Módulo de movimiento no requerido

Recursos de la solución

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software