Alto rendimiento del sistema por SSCNETIII / H
Mejora de la respuesta del sistema
Comunicación de alta velocidad

La velocidad de la comunicación ha alcanzado 150 Mbps dúplex completo (equivalente a 300 Mbps dúplex medio).
La respuesta del sistema mejora sustancialmente.
* MR-JE-B solo se puede conectar con el módulo de movimiento simple compatible con SSCNET III/H (FX5-40SSC-S, QD77MS, LD77MS y RD77MS).
Control fluido
Ciclo de comunicación de 0,44 ms 
El control fluido de una máquina es posible mediante comunicaciones seriales de alta velocidad con tiempos de ciclo de 0,44 ms.
Incremento del rendimiento de la máquina
Comunicación sincronizada y determinista
La comunicación sincronizada y determinista completa se logra con SSCNET III/H, lo que ofrece ventajas técnicas en máquinas tales como las de impresión y procesamiento de alimentos, que requieren precisión sincronizada.
El sistema multieje se configura fácilmente
Máximo de 16 ejes por sistema 
Pueden conectarse hasta 16 ejes de servoamplificador por sistema, lo que facilita la configuración de un sistema multieje.
* El servoamplificador MR-JE-B está equipado con función de parada forzada de la línea directa. Cuando ocurre una alarma en el servoamplificador MR-JE-B, la señal de parada forzada de la línea directa se envía a otros servoamplificadores a través de un controlador, y todos los servomotores que funcionan normalmente con servoamplificadores MR-JE-B disminuyen la velocidad hasta detenerse.
Mejor tolerancia al ruido
Sin colisión de la transmisión 
Los cables de fibra óptica aíslan completamente el ruido que ingresa desde el cable de alimentación o los dispositivos externos. La tolerancia al ruido mejora sustancialmente en comparación con los cables metálicos.
Rápido y preciso
Respuesta de frecuencia de velocidad de nivel superior
Respuesta de frecuencia de velocidad de 2,0 kHz 

La respuesta de frecuencia de velocidad de nivel superior de 2,0 kHz acorta sustancialmente el tiempo de establecimiento, lo que acorta el tiempo de fabricación por unidad de una máquina.
Posicionamiento exacto
Encoder de alta resolución

El servomotor equipado con un encoder incremental* de 131072 pulsos/rev. (17 bits) permite un posicionamiento de alta precisión y una rotación suave.
* MR-JE-A no es compatible con el sistema de detección de posición absoluta.
Funcionamiento más fluido
La máxima frecuencia de pulsos de comandos es de 4 Mpulsos/s 
MR-JE-A con una interfaz de uso general permite un funcionamiento fluido porque es compatible con la máxima frecuencia de pulsos de comandos de 4 Mpulsos/s.
Funcionamiento fluido y a velocidad constante
Reducción de la ondulación de torque durante la conducción 

Al optimizar la combinación de la cantidad de polos del motor y la cantidad de ranuras, se reduce en gran medida la ondulación de torque durante la conducción. Se logra un funcionamiento fluido y a velocidad constante de una máquina.
Compatible con tren de pulsos y analógico
Interfaz de comandos flexible 
La interfaz de comandos de MR-JE-A es compatible con el comando de tren de pulsos y el comando analógico de voltaje. El servoamplificador MR-JE-A permite el control de posición con el comando de tren de pulsos, y el control de velocidad y torque con el comando analógico de voltaje.
Rendimiento ecológico
Reducción del despilfarro en el consumo de energía
Utilización eficiente de la energía regenerativa 

La capacidad del condensador del circuito principal se incrementa un 20% en comparación con la del modelo anterior y, por lo tanto, aumenta la capacidad de carga, lo que permite que mayor cantidad de energía regenerativa se reutilice como energía de potencia motriz. Además, puesto que el circuito de control y el circuito principal usan un suministro eléctrico común, la energía regenerativa también se usa para el circuito de control, lo que reduce el desperdicio de energía.
Visualización del consumo de energía
Monitor de energía 

La potencia motriz y la energía regenerativa se calculan a partir de los datos del servoamplificador, como la velocidad y la corriente, y el consumo de energía se monitorea con MR Configurator2. La visualización del consumo ayuda a ahorrar energía.
Mayor ahorro energético
Ahorro de energía con tecnologías avanzadas 


Los servoamplificadores y los servomotores con el nivel de alto rendimiento líder en el sector acortan el tiempo de fabricación por unidad de la máquina y el tiempo de operación, lo que genera un menor consumo energético.

La eficiencia aumenta con el uso de un nuevo módulo de energía. Se reduce la pérdida energética del servoamplificador en sí.