¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Servoamplificador serie MELSERVO-JE

Ejemplo de aplicaciones de máquinas

Control síncrono avanzado, control de levas y función de detección de marcas
Máquinas de envasadoControl síncrono avanzado, control de levas y función de detección de marcas

Cuando la máquina envasa alimentos, todo el proceso se sincroniza mediante el uso de control síncrono y de levas.
La película de envasado se corta utilizando la marca de registro como referencia con la función de detección de marcas.

control síncrono avanzado, control de levas y función de detección de marcas

Filtro de supresión de la resonancia de la máquina, accionamiento resistente a fallo de energía instantáneo
y compensación de movimiento perdido

Herramientas de máquina simplificadas

En la operación de posicionamiento de la mesa XY, la pieza de trabajo se procesa en alta calidad usando un filtro de supresión de la resonancia de la máquina que elimina la vibración de la máquina y la función de compensación de movimiento perdido que suprime la protuberancia del cuadrante.

Filtro de supresión de la resonancia de la máquina, accionamiento resistente a fallo de energía instantáneo
 

Control síncrono multieje, control de ajuste a presión y apriete, filtro de supresión de la resonancia de la máquina
Máquinas de ajuste de tapas

El control de posición se puede conmutar al control de torque y viceversa. También está disponible el “control de ajuste a presión y apriete” conmutando al control de torque sin detener el servomotor durante la operación de posicionamiento. Dado que la posición actual se controla en cualquier modo de control, el posicionamiento es fluido incluso después de volver al control de posición.

Ajuste con un solo toque, control avanzado de supresión de la vibración II y control de levas
Manipulación del material con robots

Las ganancias del servo se ajustan fácilmente usando la función avanzada de ajuste con un solo toque. Además, el control avanzado de supresión de la vibración II elimina la vibración de baja frecuencia de una mano de robot, lo que permite tiempos de establecimiento y de fabricación por unidad más cortos.

Ajuste con un solo toque, control avanzado de supresión de la vibración II y control de levas

Control síncrono multieje, control de velocidad/torque y filtro resistente
Desbobinadores y rebobinadoresControl síncrono multieje, control de velocidad/torque y filtro resistente

SSCNETIII/H permite configurar un sistema de control síncrono multieje incluso para desbobinadores y rebobinadores con múltiples ejes. Para las máquinas con un eje de mecanizado, es posible contar con un sistema de control síncrono de alto nivel usando el control de levas y control síncrono avanzado. Debido a que la posición actual se controla durante el control de velocidad o torque, el posicionamiento según la coordenada de posición absoluta es posible cuando el modo de control se alterna al control de posición.

 

Filtro de supresión de la resonancia de la máquina, control avanzado de supresión de la vibración II
y encoder de alta resolución

Sistema de prueba

El control de alta ganancia del servo está disponible aplicando filtros de supresión de la resonancia de la máquina, lo que permite patrones de funcionamiento de alta velocidad.
Además, el control avanzado de supresión de la vibración II elimina las vibraciones de una mano y una cámara de inspección, lo cual acorta el tiempo de fabricación por unidad y permite una inspección de alta calidad.

Filtro de supresión de la resonancia de la máquina, control avanzado de supresión de la vibración II
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software