¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Stay Informed
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Módulo de movimiento simple RD77MS y servoamplificador MR-J4-B-RJ

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Módulo de movimiento simple RD77MS con servoamplificador MR-J4-B-RJ

Los módulos de movimiento simple RD77MS ofrecen todo, desde la operación de tabla de puntos hasta el control sincrónico avanzado en una solución fácil de programar. Haga uso de la potencia del movimiento integrado y la lógica para un diagnóstico y programación sencillos. Esta solución también ofrece excelente flexibilidad y valor, lo cual le brinda a usted el poder de decidir la combinación correcta de CPU de PLC y recuento de ejes para su aplicación.

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
Serie iQ-R
  • Red de movimiento de alta velocidad SSCNET III/H: ofrece comunicaciones inmunes al ruido de alta velocidad, cableado reducido y excelente solución de problemas, diagnóstico y funciones de mantenimiento
  • Módulos de 2, 4, 8 y 16 ejes: solución altamente escalable
  • Control sincrónico avanzado: funciones de movimiento potente que incluyen sistema de levas, engranaje, registro, tablas de punto, interpolación e indexación
  • Tiempo de configuración reducido: cuando se combina con los servos MR-J4-B-RJ a través de la función de ajuste de un solo paso
  • Interfaz del encoder integrado: simplifica el seguimiento del eje del VFD u otra pieza del equipo
  • Registro de alta velocidad: mejora la calidad del producto finalizado al permitir que el equipo se ajuste automáticamente para variaciones en el tamaño y posición del producto entrante
  • GX Works3: configuración, programación y diagnóstico completamente integrados en una única solución de software
Impresión

Entorno de programación intuitivo
  • Interfaz gráfica: configuración sencilla de un sistema y parámetros en GX Works3.
  • Múltiples lenguajes de programación: se admiten múltiples lenguajes de programación IEC 61131 que incluso se pueden utilizar en el mismo proyecto de forma simultánea. Esta flexibilidad permite al usuario programar su aplicación de la forma más eficiente.
  • Herramienta de configuración de movimiento: GX Works3 elimina la necesidad de un software adicional al utilizar el módulo de movimiento simple.
Rendimiento excepcional
  • Mejora en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric provee un fuerte ajuste automático avanzado y de primera clase de un solo paso que establece las ganancias y filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores que se acumulan. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.
  • Fácil sincronización del sistema: la sincronización del servo es sencilla con el editor mecánico gráfico. Simplemente arrastre y suelte los dispositivos mecánicos en la pantalla y establezca los parámetros relacionados, como las relaciones de engranaje de cambio de velocidad o el tipo de control de embrague para reducir drásticamente el tiempo de configuración de los sistemas sincrónicos.
Simplificación de las tareas de movimiento tradicionalmente difíciles
  • Control sincrónico avanzado: las aplicaciones que requieren levas se beneficiarán de la función de leva simple, lo cual simplifica el control sincrónico con 3 modos diferentes de control de leva. El control a través del software en vez de los componentes mecánicos reduce el tiempo de puesta en servicio y mantenimiento, y aumenta la flexibilidad de la máquina.
 
Diseño del sistema del módulo de movimiento simple iQR

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software