Servomotor multired MR-J4-TM
El servomotor multired MR-J4-TM combina el rendimiento del servomotor líder en la industria de la familia de servos serie MR-J4 con protocolos Ethernet comunes industriales, que incluyen EtherNet/IP™, EtherCAT® y PROFINET®. El ajuste automático avanzado de un solo paso™ ofrece un óptimo rendimiento sin necesidad de experiencia de ajuste. El ajuste automático adaptable en tiempo real continúa modificando los parámetros de ajuste como los desgastes de equipos, garantizando el OEE en pico durante la vida de la máquina. El control avanzado de supresión de vibración II™ suprime la vibración tanto en la carga como en la base de la máquina. Combinado con la respuesta de frecuencia de velociad a 2,5 kHz, el mecanismo puede acortar el tiempo de configuración. El encoder absoluto de 4.194.304 pulsos por revolución ofrece gran precisión para el posicionamiento y el movimiento sincronizado.
La interface EtherCAT presenta el protocolo de aplicación IEC61158 Type12 CAN estándar sobre EtherCAT (CoE), el perfil de mecanismo IEC61800-7 CiA402, para una excelente compatibilidad con un amplio rango de controladores.
La interfaz EtherNet/IP es fácil de controlar con las instrucciones agregadas (AOI) usando controladores ControlLogix® o CompactLogix®. Estas instrucciones agregadas simplifican la migración al rendimiento superior de los servos de la serie MR-J4.
PROFINET presenta una interfaz clase 1 de RT para los modos de posicionamiento, velocidad y control de torque así como también para los 20 métodos de vuelta al inicio basados en el mecanismo.
Características adicionales incluyen los puertos Ethernet 100BASE-TX para una máxima flexibilidad en el diseño del cableado y una función de prueba táctil integrada de 2 canales para una captura de posición precisa con una resolución de hasta de 2 µs.
Más información
EtherNet/IP™ es una marca comercial de ODVA
EtherCAT® es una marca comercial registrada y una tecnología patentada, con licencia de Beckhoff Automation GmbH, Alemania.
PROFIBUS® y PROFINET® son marcas registradas de PROFIBUS y PROFINET International (PI).
ControlLogix® es una marca registrada de Rockwell Automation
CompactLogix™ es una marca comercial de Rockwell Automation