¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

MR-J4-TM (EtherCAT®)

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Unidad servo de redes múltiples MR-J4-TM con EtherCAT®

El servomotor de redes múltiples MR-J4-TM con motores compatibles y EtherCAT no es la solución promedio para el servomotor. MR-J4-TM aprovecha la respuesta de alta fidelidad de la línea de productos MR-J4 de insignia con facilidad de uso e integración de soluciones de EtherCAT.
MR-J4-TM cuenta con características avanzadas para reducir los requisitos de mantenimiento, mejorar el rendimiento y la velocidad de la máquina, y aumentar la calidad del producto.

Solicite una cotización Contacte a Ventas


MR-J4-TM EtherNet

Beneficios clave
  • Protocolo de aplicación de CAN sobre EtherCAT (COE): protocolo de aplicación estándar de IEC61158 Tipo 12 sobre EtherCAT (CoE) y el perfil del mecanismo IEC61800-7 CiA402 que brinda una excelente compatibilidad con los controladores comunes y una fácil integración del sistema.
  • Ajuste automático de un solo paso One-Touch Auto-Tuning™: rápido, ajuste del servo sin problemas que realmente funciona. Obtenga un rendimiento óptimo sin necesidad de conocimientos en el ajuste.
  • Clasificaciones de actualización de alta velocidad: ciclos de comunicación con una rápida velocidad de 250 µs
  • Tiempos cortos de configuración: rendimiento líder en la industria con una respuesta de frecuencia de velocidad de 2,5 kHz
  • Encoders de alta resolución: alta velocidad y precisión con encoders de 4.194.304 pulsos/rev absolutos
  • Control avanzado de supresión de vibración Advanced Vibration Suppression Control II™: supresión de la vibración tanto en la carga como en la base de la máquina
  • Fácil instalación: no se requieren controladores de movimiento o conversores de protocolo adicionales
  • Funciones de diagnóstico de la máquina: evite los tiempo de inactividad innecesarios debido al desgaste de componentes mecánicos
Solar_Panel_Manufacturing_iStock_000012610667_Medium

Rendimiento excepcional
  • Reducción del tiempo de inactividad: la función de accionamiento resistente de vibración Vibration Tough Drive™ se reajusta de forma automática cuando se detecta un cambio en la frecuencia de resonancia de la máquina, se reduce el desgaste de los componentes mecánicos y se mantiene el rendimiento óptimo. Debido a que los componentes mecánicos utilizan la función de diagnóstico de la máquina, estos detectarán los cambios en las piezas de la máquina (tornillo de bola, guía, cojinete, correas) y cambios en la vibración del sistema. El software MR Configurator2 analiza los datos para ayudar a programar el mantenimiento preventivo.
  • Mejoramiento en la eficiencia de la máquina: los servomotores MR-J4 presentan un ajuste automático avanzado de un solo paso que establece las ganancias y los filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y solucionar problemas.
  • Mejoramiento en la eficiencia y rendimiento del sistema: MR-J4-TM ofrece los beneficios de su alto rendimiento, facilidad de uso y calidad que espera de Mitsubishi Electric. Mejora la flexibilidad e integración del sistema con la red abierta industrial EtherCAT (CoE) determinista y de tiempo real.
Las funciones y modos admitidos incluyen:
  • CSP: modo de posición cíclica sincrónica
  • CSV: modo de velocidad cíclica sincrónica
  • CST: modo de torque cíclico sincrónico
  • PP: modo de posición de perfil
  • PV: modo de velocidad de perfil
  • TQ: modo de torque de perfil
  • HM: modo de inicio
  • Modo de comunicación sincrónica
  • Modo de libre ejecución
  • Mapeo de PDO
  • Prueba de toque
Comunicaciones EtherCAT para el servo MR-J4-TM 


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software