Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local
Controlador modular sin rack de la serie L
El controlador de la serie L es compacto en tamaño, pero aun así ofrece fácil expandabilidad, capacidades de red y una multitud de características integradas. El diseño sin rack ofrece una flexibilidad del sistema con un mínimo espacio para el panel. Esta plataforma del controlador ofrece una excelente solución para los clientes que desean esforzarse en el rendimiento de un envase compacto y versátil. Es ideal para máquinas medianas, así como también para aplicaciones de redes más grandes.
Beneficios clave
- Características integradas económicas: contadores de alta velocidad integrados, E/S digital, registro de datos y control de posición para las aplicaciones estándar
- Registro de datos de alta velocidad integrado: rendimiento del documento y aumento en la velocidad del proceso de puesta en servicio y solución de problemas sin costo adicional
- Control de movimiento simple: control de movimiento coordinado potente y fácil de usar
- Generación automática de levas: aceleración del diseño de cualquier aplicación de cuchillo rotatorio
- Bloques de funciones de movimiento: simplifican el movimiento relacionado con la programación y la solución de problemas
- Software de programación único: simplifica la gestión del proyecto al utilizar el mismo software para configurar las redes, el movimiento y los módulos de función especial
- Control de E/S distribuido a través de CC-Link IE Field: construye máquinas flexibles y modulares que son más fáciles de diseñar, mantener y solucionar problemas
- Conectividad sin inconvenientes con dispositivos de terceros: administra y configura los dispositivos como las cámaras Cognex directamente desde el software de programación de PLC GX Works2
Comunicación Ethernet integrada
El puerto Ethernet integrado ofrece comunicación Ethernet fácil de utilizar con la funcionalidad de búsqueda de CPU. Permite la comunicación con otros productos habilitado por Ethernet. La comunicación punto a punto con otros controladores de Mitsubishi Electric es particularmente sencilla debido a que se puede configurar sin una programación de escalera. Además, la serie L admite la funcionalidad del servidor FTP y la sincronización del reloj de redes SNTP.

Registro de datos integrado de alta velocidad
La serie L cuenta con un registro de datos integrado que ofrece un muestreo independiente del scan con una rápida velocidad de 1 ms. Los usuarios pueden instalar el evento y el inicio de sesión basado en el disparador para personalizar la recolección de datos para la aplicación en cuestión. El registro de datos se puede emplear con una base según sea necesaria para la solución de problemas y objetivos de rastreo de confiabilidad sin generar un costo adicional.

Control de movimiento simple
Se puede monta un módulo de control de movimiento opcional junto al controlador de la serie L para agregar un control de movimiento sincronizado para una red de fibra óptica. Junto al sistema de levas, compensación de fase y registro de alta velocidad, esta es una simple forma de implementar un control de movimiento. Todo se configura a través del software GX Works2 y los bloques de funciones del movimiento simplificar el proceso de programación.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local