-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Módulo de movimiento simple
Características
FX5-80SSC-S/FX5-40SSC-S
Características
Synchronous/Cam Controls Contribute to Higher Performance of Small-sized Equipment
The Simple Motion module is provided with synchronous and cam controls required for food processing machines and packaging machines. Combined with the Mitsubishi Electric's high-performance servo amplifier, the Simple Motion module enables downsizing of machinery while achieving outstanding performance. In addition, our extensive engineering environment allows you to create desired systems with ease.
Central Control via SSCNETIII/H Boosts Efficiency in Startup
The Simple Motion module can consolidate multiple servo amplifier parameters, shortening the startup time further. Also, operation information, such as power consumption and total power consumption of the servo amplifiers, can be monitored in real time, which enables further reduction in maintenance time.
Connection with various drive products
Not only rotary servo motors but also linear servo motors, direct drive motors, FR-A800 series inverters, and products of Mitsubishi Electric servo system partners are connectable.
- (Nota-1):
- Cuando use un producto asociado o el inversor FR-A800, use uno cuya versión sea compatible con el módulo de movimiento simple.
The Simple Motion Module Opens up Many Possibilities for Higher Performance
Red síncrona de alta velocidad SSCNETIII/H
- La velocidad de las comunicaciones aumenta a 150 Mbps dúplex completo (equivalente a 300 Mbps dúplex medio), tres veces más rápido que la velocidad convencional.
La respuesta del sistema mejora sustancialmente. - El control fluido de una máquina es posible mediante comunicaciones serie de alta velocidad con un tiempo de ciclo de 0,222 ms.
- Las comunicaciones sincrónicas se logran con SSCNETIII/H, ofreciendo ventajas técnicas para máquinas que requieren control determinista.
- El cableado de larga distancia es posible hasta 3200 m (10498,69 ft) por sistema (máximo de 100 m (328,08 ft) entre estaciones x ejes de control hasta 32 ejes), adecuado para sistemas a gran escala.
- Los servoamplificadores compatibles con SSCNETIII/H y SSCNETIII pueden usarse juntos.
(Velocidad de comunicación cuando los productos compatibles con SSCNETIII se usan juntos en el mismo sistema: 150 Mbps dúplex completo)- (Note):SSCNET (Servo System Controller Network)
Control de posicionamiento
Positioning control is easily performed with a sequence program starting positioning data of a point table. To respond to extensive applications, various positioning controls are available: Linear interpolation, 2-axis circular interpolation, fixed-pitch feed, and continuous trajectory controls, etc.
Synchronous/Cam controls
Control sincrónico avanzado
The advanced synchronous control is software-based synchronous control as an alternative to mechanical control, such as gear, shaft, clutch, speed change gear and cam. Además, el control de levas es aún más fácil con la función de generación automática de levas.
The synchronous control can be flexibly started/ended for each axis, allowing the synchronous control axis and positioning control axis to be used within the same program.
- [Eje de generación de comandos]
- El eje de generación de comandos es el eje que realiza solo la generación de comandos.
Se controla independientemente de otros ejes conectados a servoamplificadores (no se cuenta como eje de control).
Autogeneración de levas
Cams for rotary knife can be generated automatically.
An ideal cam data can be created just by registering sheet length, synchronous width, and cam resolution to the specified device memory on GOT screen.
Función detección de marca
The actual position of the servo motor can be obtained based on the inputs from the sensor that detects the registration marks printed on the highspeed moving film. By compensating the cutter axis position errors based on those inputs from the sensor, the film can be cut at the set position.
Ingeniería ambiental
Easy point-and-click programming architecture MELSOFT GX Works3
This software supports the whole product development cycle - creation, startup, debugging and maintenance of sequence programs, parameters, positioning/cam data.
Lista de funciones
Módulo de movimiento simple | |||
---|---|---|---|
FX5-80SSC-S | FX5-40SSC-S | ||
Cantidad de ejes de control | Hasta 8 ejes | Hasta 4 ejes | |
Método de conexión de servoamplificador | SSCNETIII/H (150 Mbps) | ||
Distancia máxima entre estaciones [m (ft)] | 100 (328,08) | ||
Servoamplificador conectable | MR-J4-B(-RJ), MR-J4W-B MR-JE-B |
||
Ciclo de funcionamiento [ms] | 0,888, 1.777ms | ||
Ingeniería ambiental | MELSOFT GX Works3 (Simple Motion module setting function) | ||
Modos de control | Positioning control, Position control, Speed control, Torque control, Speed-torque control, Cam control, Advanced synchronous control, Linear interpolation (up to 4 axes), Circular interpolation (2 axes), Trajectory control, Speed-position switching control (ABS/INC), Position-speed switching control (INC) | ||
Unidad de control | mm, pulgada, grado, pulso | ||
Número de datos de posicionamiento | 600 datos (datos de posicionamiento N.º 1 a 600)/eje | ||
Proceso de aceleración/desaceleración | Trapezoidal acceleration/deceleration, S-curve acceleration/deceleration |
||
Control manual | Operación JOG, operación manual del generador de impulsos, operación de avance por pulsación | ||
Funciones que cambian los detalles del control | Current value change, Target position change function, Torque change function, Speed change function, función de anulación, función de cambio de tiempo de aceleración/desaceleración |
||
Método de retorno a la posición inicial | Método de sensor de proximidad, método de recuento 1, método de recuento 2, método de conjunto de datos, Scale home position signal detection method, Driver home position return (Note-1) |
||
Funciones auxiliares | Forced stop function, Hardware stroke limit function, Software stroke limit function, Absolute position system, Amplifier-less operation function, Unlimited length feed, Optional data monitor function, Mark detection function, Flash ROM backup, M-code output function, Digital oscilloscope function, Cam auto-generation function |
||
Número de E/S que ocupan puntos | 8 puntos | ||
24VDC external current consumption [A] | 0,25 | ||
Masa [kg] | 0,30 |
- (Nota-1):
- Se utiliza el método de retorno a la posición inicial establecido en un variador (un servoamplificador).