¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Serie iQ-F de MELSEC

¿Está preparado para maximizar el rendimiento de su sistema? Solicite una cotización Contacte a Ventas


FX5-80SSC-G/FX5-40SSC-G

módulo Motion CC-Link IE TSN FX5-80SSC-G/FX5-40SSC-G

Concepto

Concepto

Características

Combinado con un servoamplificador compatible con TSN CC-Link IE, el módulo Motion ofrece un servosistema de alto rendimiento que mejora la capacidad de la máquina.

  • Lleva a cabo un control de movimiento avanzado, como posicionamiento, sincronización, leva, control de velocidad y torque.
  • Conecta módulos remotos de E/S e inversores FR-A800-GN mediante CC-Link IE TSN. Un módulo de CPU puede leer/escribir los datos de estos dispositivos.
  • Conecta dispositivos TCP/IP, lo que permite una configuración de sistema flexible.
  • Es posible reutilizar los proyectos existentes de los sencillos módulos de movimiento de la serie MELSEC iQ-F (modelo anterior).

El módulo Motion permite un control de movimiento avanzado y ofrece rentabilidad.
El módulo tiene la capacidad y las funciones necesarias para sistemas autónomos o de pequeña escala.

FX5-80SSC-G / FX5-40SSC-G
CC-Link IE TSN
MELSECiQ-F
FX5-40SSC-G NUEVO
FX5-80SSC-G NUEVO
  • Número máximo de ejes de control:
    4 ejes/módulo (FX5-40SSC-G), 8 ejes/módulo (FX5-80SSC-G)
  • Ciclo de funcionamiento mínimo*1: 500 [μs]
  • Número máximo de módulos conectables*2: 4 módulos/sistema
  • *1. El ciclo de funcionamiento varía según el número de ejes de control y los modelos.
  • *2. Esto se refiere al número total de módulos de movimiento y a una FX5-CCLGN-MS (estación maestra).

 

Herencia (reutilización de proyectos existentes)

Es posible reutilizar los proyectos existentes del módulo Simple Motion de la serie MELSEC iQ-F (modelo anterior). Esto permite la reducción del tiempo de desarrollo del programa.

Herencia (reutilización de proyectos existentes)
  • * Se requieren ajustes de parámetros para la red y los servoamplificadores.

Control de posicionamiento

El módulo Motion ejecuta varios controles de posición, como el control de trayectoria que combina interpolación lineal y circular y conmutación de velocidad-posición.

Interpolación lineal

Interpolación lineal

Interpolación circular

Interpolación circular

Control de trayectoria

Control de trayectoria

Conmutación de velocidad-posición

Conmutación de velocidad-posición

Programación

El módulo Motion ejecuta fácilmente la operación de posicionamiento con la instrucción en un programa de secuencia que inicia los datos de posicionamiento de la tabla de perfil de movimiento. Para satisfacer diversas necesidades de las aplicaciones, el módulo Motion ofrece varios tipos de control, como interpolación circular lineal/de dos ejes, alimentación de paso fijo y control de trayectoria.

Programación

Control sincrónico

El control sincrónico puede lograrse mediante software en lugar de controlarlo mecánicamente con un engranaje, un eje, un embrague, un engranaje de cambio de velocidad o una leva, etc.

  • El control sincrónico de cada eje puede iniciarse/finalizarse de manera flexible, lo que permite utilizar el eje de control sincrónico y el eje de control de posicionamiento dentro del mismo programa.
  • El eje de generación de comandos, el eje de servoentrada o el eje del codificador sincrónico pueden establecerse como ejes de entrada.
  • El eje de salida se opera con una leva. Las tres operaciones siguientes pueden realizarse con las funciones de leva: operación lineal, operación bidireccional y operación de alimentación.
  • Un codificador sincrónico incremental*1 puede conectarse mediante el servoamplificador MR-J5-G(-RJ)/MR-J5W2-G.

Control sincrónico

  • *1. Al configurar un sistema de posición absoluta, utilice un codificador de servomotores de la serie HK.

Configuraciones de parámetros

Control sincrónico

El control sincrónico se ejecuta ajustando los parámetros del eje de entrada, el eje de salida, el engranaje y el embrague para el control sincrónico y activando la señal de inicio del control sincrónico.

gráfico de levas

El gráfico de levas se puede crear de manera flexible y sencilla mediante la función de arrastrar y soltar. La forma de onda cambia según el movimiento del puntero.

Iniciar/detener

El control sincrónico se puede ejecutar después de establecer los parámetros sincrónicos de cada eje de salida. Cuando se activa la señal de inicio del control sincrónico, se analizan los parámetros de control sincrónico y se cambia el estado a durante control sincrónico.
El eje de salida es operado por los comandos transmitidos desde el eje de entrada.

Iniciar/detener

Control de velocidad-par de apriete

Control de velocidad/control de par

Control de velocidad/control de par

Los ejes en el control de velocidad se controlan para que funcionen a la velocidad constante siguiendo el comando de velocidad, y los ejes en control de par están en el par constante siguiendo el comando de par.
El módulo Motion puede utilizarse para aplicaciones de control de tensión, como desenrollado o rebobinado.
Además, las posiciones actuales siempre se rastrean, incluso en el control de velocidad y par y, por lo tanto, el posicionamiento se ejecuta sin problema de acuerdo con la coordenada de posición absoluta en el control de posición después de cambiar desde el control de velocidad y par.

Funcionamiento continuo para el control de par

Cuando se utiliza este control, se puede pasar del control de posición al control de par de forma continua sin detener el servomotor.

  • Las posiciones actuales siempre se rastrean, incluso en el control de par y, por lo tanto, el posicionamiento se ejecuta sin problema en el control de posición después de cambiar desde el control de par.
  • El control de posición se cambia suavemente a control de par sin detener el servomotor.

Funcionamiento continuo para el control de par

[Un ejemplo de operación continua para el control de par]

Este control se aplica a una gran variedad de máquinas, como las de unión, ajuste a presión, perforación y sujeción.

Un ejemplo de operación continua para el control de par

Características auxiliares

Servoamplificador virtual

Servoamplificador virtual

La función de servoamplificador virtual permite el funcionamiento de un servoamplificador virtual como si se conectara una unidad real.
Cuando el servoamplificador virtual se establece como un eje de servoentrada del control sincrónico, el módulo Motion ejecuta el control sincrónico con comandos de entrada generados virtualmente.
Además, esta función se utiliza para simular un eje sin una conexión real.

Retorno automático

Retorno automático

Cuando las estaciones secundarias vuelven al estado normal después de desconectarse debido a un error de enlace de datos, esta función regresa automáticamente las estaciones desconectadas a la red y reinicia el enlace de datos.
Cuando es necesario reemplazar componentes defectuosos en una de las máquinas de una línea de producción o en una de las unidades de una máquina, se pueden apagar parcialmente sólo la máquina o la unidad, sin tener que apagar todo el sistema.

Funcionamiento sin batería

Funcionamiento sin batería

El módulo Motion y el servoamplificador pueden funcionar sin una batería.*1
Los costos de mantenimiento se reducen debido a que no es necesario reemplazar la batería y hacer control de existencias.

  • *1. Los motores de accionamiento directo pueden requerir una batería.

Detección de marcas

Detección de marcas

Esta función bloquea los datos que responden a una entrada de señal activadora para un servoamplicador.
La cantidad de compensación se calcula en función de los datos bloqueados, y el error se compensa mediante un eje de compensación.

Ingeniería ambiental

MELSOFT GX Works3

MELSOFT GX Works3 tiene una variedad de características que ayudan a los usuarios a crear proyectos y a realizar el mantenimiento de manera más flexible y fácil.
Nuestra variedad de software de ingeniería (GX Works3, software de dimensionamiento y software de selección de modelos, etc.) cubre completamente todas las etapas de los procesos de desarrollo, desde la configuración de parámetros hasta el mantenimiento del módulo Motion, el servoamplificador y los servomotores.

Diseño de sistemasProgramaciónDepuraciónMantenimiento

Diseño de sistemasÍcono de Diseño de sistema

Diseño de sistemas

  • Configuración de los módulos
  • Configuración de la red
  • Configuración de datos para servoamplificadores
  • Ajustes para E/S remotas

Programación (posicionamiento)Ícono de programación (posicionamiento)

Programación (posicionamiento)

  • Programación con escalera, SFC, FBD/LD
  • Configuración de datos de posición
  • Simulación fuera de línea, cálculo automático de la velocidad del comando

Programación (control sincrónico)Ícono de Programación (control sincrónico)

Programación (control sincrónico)

  • Parámetro de control sincrónico
  • Creación de datos de leva, lista de datos de leva

Depuración/mantenimientoDepuraciónMantenimiento

Depuración/mantenimiento

  • Historial de eventos
  • Historial de valores actuales, historial de inicio, monitor de eje
  • Servomonitor
  • Osciloscopio digital

Redes integradas abiertas en una empresa de fabricación

CC-Link IE TSN admite comunicaciones TCP/IP y las aplica a arquitecturas industriales a través de su compatibilidad con TSN que permite comunicaciones en tiempo real.
Gracias a su arquitectura de sistema flexible y sus amplias funciones de configuración y resolución de problemas, CC-Link IE TSN es ideal para construir una infraestructura de IIoT en una empresa de fabricación.

  • * TSN: Time-Sensitive Networking
  • * IIoT: Internet industrial de las cosas

Redes integradas abiertas en una empresa de fabricación

Más detalles

Servoamplificador MR-J5(W)-G

Servoamplificador serie MR-J5

respuesta de frecuencia de velocidad: 3,5 kHzCiclo de comunicación de comandos 31,25 μsNivel de liderazgo del sector

Los servoamplificadores líderes de la industria de alto rendimiento de la serie MELSERVO-J5 cuentan con un motor de control único que ahora es más potente que nunca.
Estos servoamplificadores pueden conectarse a CC-Link IE TSN para llevar a cabo un control de alta velocidad y alta precisión.
Cada servoamplificador multieje acciona un máximo de dos o tres servomotores (según el modelo de servoamplificador elegido), lo que simplifica el cableado y habilita una máquina compacta a un costo menor.

Más detalles

Lista de funciones

  Módulo Motion
FX5-40SSC-G FX5-80SSC-G
Número máximo de ejes de control 4 ejes 8 ejes
Ciclo de funcionamiento
(configuración del ciclo de funcionamiento) [μs]
500, 1000, 2000, 4000
Función de interpolación Interpolación lineal (hasta 4 ejes), interpolación circular de 2 ejes
Método de control Control de posición, control de trayectoria (lineal y en arco), control de velocidad, control de velocidad-par,
control sincrónico, funcionamiento continuo para control de par
Función de compensación Compensación de holgura, engranaje electrónico, función de pase cercano
Control sincrónico Entrada de codificador sincrónico, eje de generación de comandos, leva, compensación de fase, autogeneración de levas
Control de levas Número de registros de leva *1 Hasta 128
Datos de leva Formato de datos de relación de carrera, formato de datos de coordenadas
Autogeneración de levas Autogeneración de levas para cuchilla giratoria
Método de control de posición Tabla de perfil de movimiento
Unidad de control mm, pulgada, grado, pulso
Número de datos de posicionamiento 600 datos (datos de posicionamiento N.º 1 a 600)/eje
(Puede configurarse con MELSOFT GX Works3 o con un programa secuencial).
Copia de respaldo Los parámetros, datos de posicionamiento y datos de inicio de bloque pueden guardarse en la memoria ROM (respaldo sin baterías).
Retorno a la posición inicial Retorno a la posición inicial del variador*2
Control de posición Control de interpolación lineal (hasta 4 ejes *3 [velocidad del vector, velocidad del eje de referencia]),
control de alimentación de paso fijo (hasta 4 ejes), interpolación circular de 2 ejes (especificado por punto auxiliar,
especificado por punto central), control de velocidad (hasta 4 ejes), control de conmutación de velocidad-posición (modo INC,
modo ABS), control de conmutación de velocidad-posición (modo INC), cambio de valor actual (datos de posicionamiento,
número de inicio para un valor actual cambiante)
instrucción NOP, instrucción JUMP (condicional, incondicional), LOOP, LEND,
control de posición de alto nivel (arranque de bloque, arranque de condición, arranque en espera, arranque simultáneo, arranque repetido)
Control manual Operación JOG, operación de avance por pulsación, operación manual del generador de impulsos (hasta 1 módulo [incremental],
ampliación de unidad (1 a 10000 veces), a través de CPU [memoria búfer])
Control de velocidad-par Control de velocidad sin incluir bucle de posición, control de par, funcionamiento continuo para el control par
Sistema de posición absoluta Proporcionado
Función de operación del codificador sincrónico Hasta 4 módulos (mediante CPU o servoamplificador)
Límite de velocidad Valor de límite de velocidad, valor de límite de velocidad JOG
Función de límite de par Misma configuración del valor límite de par, configuración individual del valor límite de par
Parada forzada Mediante memoria búfer, configuración válida/no válida
Función de límite de carrera de software Verificación de rango movible con valor de alimentación de corriente o con valor de alimentación de máquina
Función de límite de carrera de hardware Proporcionado
Cambio de velocidad Proporcionado
Anulación Del 1 al 300 [%]
Cambio del proceso de aceleración/desaceleración Tiempo de aceleración/desaceleración
Cambio del límite de par Proporcionado
Cambio de posición objetivo La velocidad a una dirección de posición objetivo y a una posición objetivo puede cambiarse.
Función de salida de código M Proporcionado
Otro
mejoradas
Función de pasos Paso de unidad de desaceleración, paso de unidad de número de datos
Función Omitir A través de CPU, a través de señal de comando externa
Función de inicialización de parámetros Proporcionado
Función de selección de señal de entrada externa A través de CPU, a través de servoamplificador
Función de detección de marcas   Modo de detección continua, modo de número especificado de detecciones, modo de búfer de anillo
Señal de detección de marcas Señales para el número de ejes de los servoamplificadores conectados
Configuración de detección de marcas 16 configuraciones
Función opcional de monitoreo de datos Hasta 4 puntos/eje
Retorno automático Proporcionado
Función de osciloscopio digital Datos de bit: 16 canales, datos de palabra: 16 canales *4
  • *1. El número de registros de leva depende de la capacidad de memoria, la resolución de leva y el número de coordenadas.
  • *2. Se utiliza el método de retorno a la posición inicial establecido en un variador (un servoamplificador).
  • *3. El control de interpolación lineal de 4 ejes se permite solo para la velocidad del eje de referencia.
  • *4. Pueden mostrarse ocho canales de datos de palabras y datos de bits en tiempo real.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software