¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Obtenga una cotización
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Solución de envasado

Visite nuestro micrositio de envasado Encuentre un distribuidor local

iqMonozukuriLogo

Solución de envasado

iQ Monozukuri Packaging es una herramienta de ingeniería completa y potente que ayuda a los fabricantes de equipos originales y a los usuarios finales a reducir el tiempo requerido para el desarrollo de máquinas nuevas. Incluye bloques de función para diferentes programas de muestra de aplicaciones de larga espera, cuchilla de corte giratoria y perfiles de leva, al igual que pantallas de GOT. Este producto se encuentra disponible para los módulos de movimiento simple de las series iQ-F y iQ-R.

Contacte a Ventas


Iq Monozukuri Andon

Videos de referencia

Beneficios clave
  • Reduzca el tiempo de desarrollo de programas: cree fácilmente proyectos basados en bloques de función de perfiles de leva, programas de muestra y pantallas de GOT de muestra incluidos en el paquete.
  • Adopte ingeniería sin esfuerzo: se requieren mínimos conocimientos y ningún cálculo de leva para generar perfiles.
  • Incremente el rendimiento de la producción: cree programas eficientes para acelerar el procesamiento y aumentar la productividad.
  • Mejore la calidad de la producción: controle de cerca el movimiento sincronizado para una operación exacta y constante implementada con módulos de movimiento simple
  • Flexibles y escalables para distintas aplicaciones: los bloques de función se pueden aplicar en tipos de máquinas de cuchillas de corte giratorias, cizalla móvil, movimiento de caja, larga permanencia y detección de marca. Los programas se pueden estandarizar para usarse en diferentes máquinas.
 Envasado de cápsulas médicas


BLOQUES DE FUNCIÓN - Productivos y confiables

Una amplia gama de bloques de función para aplicaciones de envasado mejorará la producción y reducirá el tiempo de desarrollo de programas de la máquina.

 Bloque de función

EJEMPLOS DE PROGRAMAS: reutilizables y escalables

Ejemplos de programas de larga permanencia y de cuchilla de corte giratoria disponibles También se pueden convertir fácilmente para programas para otras aplicaciones, como cizalla móvil y movimiento de caja.

 Control de compensación de marca

PANTALLAS DE GOT DE MUESTRA: intuitivas y prácticas

El establecimiento del eje, el diseño de los equipos (perfil de leva, detección de marca, etc.) y las pantallas de administración de la producción aseguran una interacción fácil y rápida entre operadores y máquinas.

 Páginas de larga espera  Páginas de permanencia de marca
 

Visite nuestro micrositio de envasado Encuentre un distribuidor local

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software