-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Controllers MELSEC-L Series
Product features -I/O-
Módulos de entrada
Entrada de CA
Entrada de CA
Number of inputs: 16 puntos
100 to 120 V AC
Bloque de terminales de 18 puntos
Number of inputs: 8 puntos
100 to 240 V AC
Bloque de terminales de 18 puntos
Entrada de CC
Entrada de CC
Number of inputs: 16 puntos
24 V CC
Bloque de terminales de 18 puntos
Number of inputs: 32 puntos
24 V CC
Conector de 40 pines
Number of inputs: 64 puntos
24 V CC
40-pin connector ×2
Módulos de salida
Salida del contacto
Salida del contacto
Number of outputs: 16 puntos
24 V DC/240 V AC
Rated switching current: 2 A/punto
Bloque de terminales de 18 puntos
Number of outputs: 8 puntos
(all points independent)
24 V DC/240 V AC
Rated switching current: 2 A/punto
Bloque de terminales de 18 puntos
Salida de Triac
Salida de Triac
Number of outputs: 16 puntos
100 to 240 V AC
Max. load current: 0,6 A/punto
Bloque de terminales de 18 puntos
Number of outputs: 8 puntos
(all points independent)
100 to 240 V AC
Max. load current: 1 A/point
Bloque de terminales de 18 puntos
Transistor output (Sink type)
Transistor output (Sink type)
Number of outputs: 16 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,5 A/punto
Función de protección
Bloque de terminales de 18 puntos
Number of outputs: 32 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,1 A/punto
Función de protección
Conector de 40 pines
Number of outputs: 64 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,1 A/punto
Función de protección
40-pin connector ×2
Salida del transistor
(Source type)
Transistor output (Source type)
Number of outputs: 16 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,5 A/punto
Función de protección
Bloque de terminales de 18 puntos
Number of outputs: 32 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,1 A/punto
Función de protección
Conector de 40 pines
Number of outputs: 64 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,1 A/punto
Función de protección
40-pin connector ×2
Módulos combinados de E/S
Entrada de CC/salida del transistor
(Sink type)
DC input / Transistor output (Sink type)
Especificaciones de entrada
Number of inputs: 32 puntos
24 V CC
Conector de 40 pines
Especificaciones de salida
Number of outputs: 32 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,1 A/punto
Función de protección
Conector de 40 pines
Entrada de CC/salida del transistor
(Source type)
DC input / Transistor output (Source type)
Especificaciones de entrada
Number of inputs: 32 puntos
24 V CC
Conector de 40 pines
Especificaciones de salida
Number of outputs: 32 puntos
12 a 24 V CC
Max. load current: 0,1 A/punto
Función de protección
Conector de 40 pines
Spring clamp terminal block (push-in type): L6TE-18S
The screw terminal block of installed modules can be replaced with a push-in type spring clamp terminal block.
This terminal block type helps to reduce the amount of wiring and maintenance time.
■ Push-in type for reduced wiring
Easier to wire just by inserting into the terminal block.
■ Simple to confirm signal integrity
Includes dedicated terminals for insertion of a test probe, for example.