-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Controllers MELSEC-L Series
Product features -Flexible I/O/High-Speed Counter-
Módulo de control de E/S flexible de alta velocidad
E/S
(DC/differential)
I/O (DC/differential)
Especificaciones de entrada
Number of inputs: 12 points (all for 5 V DC/24 V DC/differential)
Pulse input speed: Max. 8M pulse/s (2MHz)
Especificaciones de salida
Number of outputs: 8 points for 5 V DC to 24 V DC, 6 points for differential
Pulse output speed: Max. 8M pulse/s (2MHz)
Módulos de recuento de alta velocidad
Entrada de CC
Entrada de CC
Number of channels: 2 canales
5/12/24V DC input
Max. counting speed: 200K pulses/s
Entrada diferencial
Entrada diferencial
Number of channels: 2 canales
Differential driver input
Max. counting speed: 500K pulses/s
Función | LD62 | LD62D |
---|---|---|
Entrada de CC | Entrada diferencial | |
Función de contador lineal | ● | ● |
Función de contador en anillo | ● | ● |
Función de salida de coincidencia | ● | ● |
Función prestablecida | ● | ● |
Disable count function | ● | ● |
Latch counter function | ● | ● |
Sampling counter function | ● | ● |
Periodic pulse counter function | ● | ● |