-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Controllers MELSEC iQ-R Series
Product features -I/O-
- Concepto
- Solución
- Registrador de sistemas
- Basic system configuration
- Línea
- CPU
- E/S
- Analógico
- Temperature input module, Temperature control module
- Motion, Positioning
- High-speed counter, Channel isolated pulse input, Flexible high-speed I/O control
- Red
- Advanced information
- Energy measuring
- Software
- Factory automation partner products
Especificaciones
Input module<sup>Input module specifications</sup>
Artículo | Entrada de CC | ||||
---|---|---|---|---|---|
RX40C7-TS | RX40C7 | RX41C4-TS | RX41C4 | RX42C4 | |
Cantidad de puntos de entrada | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
Rated input voltage (V DC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Input current (TYP.) (mA) | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Tiempo de respuesta (ms) | 0,1…70 | 0,1…70 | 0,1…70 | 0,1…70 | 0,1…70 |
Disposición común de terminales (points/common) |
16 (positive/negative common shared) |
16 (positive/negative common shared) |
32 (positive/negative common shared) |
32 (positive/negative common shared) |
32 (positive/negative common shared) |
Función de interrupción | ● | ● | ● | ● | ● |
External interface*1 | |||||
Bloque de terminales de presilla | ● | - | ● | - | - |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | - | ● | - | - | - |
Conector de 40 pines | - | - | - | ● | ● (2x) |
Artículo | Entrada de CC | ||
---|---|---|---|
RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
Cantidad de puntos de entrada | 16 | 32 | 64 |
Rated input voltage (V DC) | 5/12 | 5/12 | 5/12 |
Input current (TYP.) (mA) | 1,7 (5 V DC) 4,8 (12 V DC) |
1,7 (5 V DC) 4,8 (12 V DC) |
1,7 (5 V DC) 4,8 (12 V DC) |
Tiempo de respuesta (ms) | 0,2…70 | 0,2…70 | 0,2…70 |
Disposición común de terminales (points/common) |
16 (positive/negative common shared) |
32 (positive/negative common shared) |
32 (positive/negative common shared) |
Función de interrupción | ● | ● | ● |
External interface*1 | |||
Bloque de terminales de presilla | - | - | - |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | - | - |
Conector de 40 pines | - | ● | ● (2x) |
Artículo | DC high-speed input | DC input with diagnostic mejoradas |
|||
---|---|---|---|---|---|
RX40PC6H | RX40NC6H | RX41C6HS | RX61C6HS | RX40NC6B | |
Cantidad de puntos de entrada | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
Rated input voltage (V DC) | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 |
Input current (TYP.) (mA) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Tiempo de respuesta | 5 µs…70 ms | 5 µs…70 ms | 1 µs…70 ms | 1 µs…70 ms | 1 µs…70 ms |
Disposición común de terminales (points/common) |
8 (positive common) |
8 (negative common) |
32 (positive/negative common shared) |
32 (positive/negative common shared) |
16 (negative common) |
Función de interrupción | ● | ● | ● | ● | ● |
SIL2 mode | - | - | - | - | ●*2 |
Diagnostic function | |||||
Input disconnection detection | - | - | - | - | ● |
External interface*1 | |||||
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | ● | - | - | ● |
Conector de 40 pines | - | - | ● | ● | - |
Artículo | Entrada de CA | ||
---|---|---|---|
RX28 | RX10-TS | RX10 | |
Cantidad de puntos de entrada | 8 | 16 | 16 |
Voltaje de entrada nominal, frecuencia | 100…240 V AC, 50/60 Hz | 100…120 V AC, 50/60 Hz | 100…120 V AC, 50/60 Hz |
Input current (RMS.TYP.) (mA) | 16,4 (200 V AC, 60 Hz) 13,7 (200 V AC, 50 Hz) 8,2 (100 V AC, 60 Hz) 6,8 (100 V AC, 50 Hz) |
8,2 (100 V AC, 60 Hz) 6,8 (100 V AC, 50 Hz) |
8,2 (100 V AC, 60 Hz) 6,8 (100 V AC, 50 Hz) |
Tiempo de respuesta (ms) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Common terminal arrangement (points/common) | 8 | 16 | 16 |
Función de interrupción | ● | ● | ● |
External interface*1 | |||
Bloque de terminales de presilla | - | ● | - |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | - | ● |
Output module<sup>Output module specifications</sup>
Artículo | Salida del transistor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RY40NT5P-TS | RY40NT5P | RY41NT2P-TS | RY41NT2P | RY42NT2P | RY40PT5P-TS | |
Tipo de salida | Sink | Sink | Sink | Sink | Sink | Fuente |
Cantidad de puntos de salida | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 |
Rated load voltage (V DC) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Corriente de carga máxima | 0,5 A/point, 5 A/common |
0,5 A/point, 5 A/common |
0,2 A/point, 2 A/common |
0,2 A/point, 2 A/common |
0,2 A/point, 2 A/common |
0,5 A/point, 5 A/common |
Tiempo de respuesta (ms) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Disposición común de terminales (points/common) |
16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 |
Protection function (overload, overheat) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
External interface*1 | ||||||
Bloque de terminales de presilla | ● | - | ● | - | - | ● |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | - | ● | - | - | - | - |
Conector de 40 pines | - | - | - | ● | ● (2x) | - |
Artículo | Salida del transistor | Transistor high-speed output | Salida del transistor with diagnostic mejoradas |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RY40PT5P | RY41PT1P-TS | RY41PT1P | RY42PT1P | RY41NT2H | RY41PT2H | RY40PT5B | |
Tipo de salida | Fuente | Fuente | Fuente | Fuente | Sink | Fuente | Fuente |
Cantidad de puntos de salida | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 16 |
Rated load voltage (V DC) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/5/24 | 12/5/24 | 24 |
Corriente de carga máxima | 0,5 A/point, 5 A/common |
0,1 A/point, 2 A/common |
0,1 A/point, 2 A/common |
0,1 A/point, 2 A/common |
0,2 A/point, 2 A/common |
0,2 A/point, 2 A/common |
0,5 A/point, 5 A/common |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms | ≤ 2 µs | ≤ 2 µs | ≤ 1,5 ms |
Disposición común de terminales (points/common) |
16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
Función de protección (overload, overheat) |
● | ● | ● | ● | - | - | ● |
SIL2 mode | - | - | - | - | - | - | ●*2 |
Diagnostic function | |||||||
Output disconnection detection | - | - | - | - | - | - | ● |
Output short-circuit detection | - | - | - | - | - | - | ● |
External interface*1 | |||||||
Bloque de terminales de presilla | - | ● | - | - | - | - | - |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | - | - | - | - | - | ● |
Conector de 40 pines | - | - | ● | ● (2x) | ● | ● | - |
Artículo | Salida del relé | Salida de Triac | ||
---|---|---|---|---|
RY18R2A | RY10R2-TS | RY10R2 | RY20S6 | |
Cantidad de puntos de salida | 8 | 16 | 16 | 16 |
Corriente, voltaje de conmutación nominal | 24 V DC 2 A/point 240 V AC 2 A/point |
24 V DC 2 A/point 240 V AC 2 A/point |
24 V DC 2 A/point 240 V AC 2 A/point |
100…240 V AC, 0,6 A/point*3 |
Tiempo de respuesta | ≤ 12 ms | ≤ 12 ms | ≤ 12 ms | ≤ 1 ms + 0,5 cycle |
Disposición común de terminales (points/common) |
- (all points independent contact) |
16 | 16 | 16 |
External interface*1 | ||||
Bloque de terminales de presilla | - | ● | - | - |
Bloque de terminales de tornillo de 7 puntos | ● | - | ● | ● |
I/O combined module<sup>I/O combined module specifications</sup>
Artículo | RH42C4NT2P |
---|---|
Entrada de CC | |
Cantidad de puntos de entrada | 32 |
Rated input voltage (V DC) | 24 |
Input current (TYP.) (mA) | 4,0 |
Tiempo de respuesta (ms) | 0,1…70 |
Common terminal arrangement (points/common) | 32 (positive/negative common shared) |
Función de interrupción | ● |
Salida del transistor | |
Tipo de salida | Sink |
Cantidad de puntos de salida | 32 |
Rated load voltage (V DC) | 12/24 |
Corriente de carga máxima | 0,2 A/point, 2 A/common |
Tiempo de respuesta (ms) | ≤ 1 |
Common terminal arrangement (points/common) | 32 |
Protection function (overload, overheat) | ● |
External interface*1 | |
Conector de 40 pines | ● (2x) |
- *1.For applicable options, please refer to the relevant product manual.
- *2.Used when the SIL 2-supporting redundant system is configured.
- *3.Rated load voltage and maximum load current values