-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Controllers MELSEC iQ-R Series
Product features -I/O-
- Concepto
- Solución
- Registrador de sistemas
- Basic system configuration
- Línea
- CPU
- E/S
- Analógico
- Temperature input module, Temperature control module
- Motion, Positioning
- High-speed counter, Channel isolated pulse input, Flexible high-speed I/O control
- Red
- Advanced information
- Energy measuring
- Software
- Factory automation partner products
Módulo de E/S
Digital I/O modules are the senses of the automation system and provide an interface of various processes to the controller. Devices such as switches, indicator lamps, and sensors can be easily connected to the control system. The MELSEC iQ-R Series I/O modules have enhanced functions compared with the existing Series, one module can support various applications, reducing implementation and maintenance costs.
Modules can be selected according to requirements such as ease of wiring, number of points and characteristics of devices to be connected.
Input<sup>DC input</sup><sup>+: Común positivo-: Negativo común+/-: Positive/negative
common shared</sup>
24 V CC
Bloque de terminales de presilla
16 puntos+/-
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos+/-
Bloque de terminales de presilla
32 puntos+/-
Conector de 40 pines
32 puntos+/-
40-pin connector (2x)
64 puntos+/-
5/12 V DC
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos+/-
Conector de 40 pines
32 puntos+/-
40-pin connector (2x)
64 puntos+/-
High-speed 24 V DC
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos+
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos-
Conector de 40 pines
32 puntos+/-
High-speed 5 V DC
Conector de 40 pines
32 puntos+/-
Diagnostic functions 24 V DC
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos-
Safety functions 24 V DC
NEW
Bloque de terminales de presilla
Cableado simple: 16
points; Double
wiring: 8 points−
Entrada de CA
100 to 240 V AC
Bloque de terminal de tornillo
8 puntos
100 to 120 V ACV
Bloque de terminales de presilla
16 puntos
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos
Output<sup>Transistor output</sup>
Sink type 12/24 V DC, 0,5 A/point
Bloque de terminales de presilla
16 puntos
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos
Sink type 12/24 V DC, 0,2 A/point
Bloque de terminales de presilla
32 puntos
Conector de 40 pines
32 puntos
40-pin connector (2x)
64 puntos
Source type 12/24 V DC, 0,5 A/point
Bloque de terminales de presilla
16 puntos
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos
Source type 12/24 V DC, 0,1 A/point
Bloque de terminales de presilla
32 puntos
Conector de 40 pines
32 puntos
40-pin connector (2x)
64 puntos
High-speed, sink type 5/12/24 V DC, 0,2 A/point
Conector de 40 pines
32 puntos
High-speed, source type 5/12/24 V DC, 0,2 A/point
Conector de 40 pines
32 puntos
Diagnostic functions, source type 24 V DC, 0,5 A/point
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos
Safety functions, source type
24 V DC, 2 A/point
NEW
Bloque de terminales de presilla
Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos
Salida del relé
24 V DC 2 A/point, 240 V AC 2 A/point
Bloque de terminal de tornillo
8 puntos
Bloque de terminales de presilla
16 puntos
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos
Salida de Triac
100 to 240 V AC, 0,6 A/point
Bloque de terminal de tornillo
16 puntos
I/O combined<sup>DC input, transistor output</sup><sup>+/-: Positive/negative
common shared</sup>
24 V DC Sink type 12/24 V DC, 0,2 A/point
40-pin connector (2x)
32 puntos+/-