fa_logo

Productos

Controladores programables MELSEC

plc-main-banner

The MELSEC Series takes control to the next level.

MELSEC Series PLCs always meet your system demands and more, with something to offer for any prospective control system.
Enhanced solutions are realized by a wide lineup of PLCs and network systems.

Lista de productos

thumbnail-iqr
Serie iQ-R de MELSEC

Abarcando la próxima generación de automatización.

thumbnail-iqf
Serie iQ-F de MELSEC

Modelo compacto de la próxima generación con varias funciones integradas.

thumbnail-q
Serie Q de MELSEC

High-speed, high-accuracy and data processing all-round model.

thumbnail-l
Serie L de MELSEC

Useful & handy standard model with realizable diverse controls.

thumbnail-f-series
Serie F de MELSEC

Modelo compacto rentable

thumbnail-qs-ws
Serie QS/WS de MELSEC

Dispositivos de control de seguridad que garantizan la seguridad en el taller.

thumbnail-a-series
MELSEC-A Series

Reliable and proven performance model.

thumbnail-networks
Productos relacionados con la red

Los productos de red conectan perfectamente las plantas de producción complicadas y de gran escala.

Red

cc-link-ie-tsn-logo
CC-Link IE TSN

Red integrada abierta basada en Ethernet que permite una comunicación sin dificultades entre el sistema de TI y el taller.

cc-link-ie-control-logo
CC-Link IE Control Network

This Ethernet based controller-to-controller network enables high-speed communication and high-volume transmission, with seamless communication not interrupted by layers.

cc-link-ie-field-logo
Red de campo CC-Link IE

CC-Link IE incorporates high-speed I/O control, generic distributed control, synchronous motion control, and safety control enabling safety communications across multiple safety devices, all on the same network. This Ethernet based open field network can flexibly configure the system corresponds to the installation environment using highly flexible twisted-pair cable.

cc-link-ie-field-basic-logo
Red básica CC-Link IE Field

CC-Link IE Field Network Basic permite una integración de red más fácil, ya que su pila de comunicaciones cíclicas está basada en software, sin requerir un ASIC exclusivo, lo que ayuda a reducir los costos de implementación para los socios de dispositivos. Las comunicaciones transparentes se logran utilizando SLMP que permite una conectividad perfecta en todos los niveles de fabricación.

Software

thumbnail-iq-works
iQ Works

This integrated software suite includes various programming software for PLC, motion control, and GOT.

thumbnail-gx-works3
GX Works3

The next-generation engineering software contributes to development cost reduction with its intuitive programming environments.

thumbnail-gx-works2
GX Works2

This sequence programming software uses the program assets cultivated by GX Developer to pursue a more comfortable level of operability.

thumbnail-px-dev
PX Developer

This software enables easy loop control programming with simple drag & drop operations.

thumbnail-mx-comp
MX Component

This Active X controller library enables easy communication processing from the PC and tablet to PLC, without the need for communication protocol awareness.

thumbnail-mx-sheet
MX Sheet

Software which uses Excel to easily monitor, log, collect alarm information and change configurations for the PLC.

thumbnail-iq-app
iQ AppPortal

MELSOFT iQ AppPortal is software used to manage assets integrated for each purpose, such as project files of MELSOFT products or design drawings/documents.

thumbnail-fieldevice-confg
FieldDeviceConfigurator

A Field Device managing/setting software which is MITSUBISHI ELECTRIC products and it is corresponding to FDT/DTM open specification. And it can be used as a FDT frame application to set the parameters of Field Device, or to maintain/adjust the device.

thumbnail-other
Otro software de ingeniería

Línea de varios softwares para respaldar el entorno de ingeniería de la serie MELSEC.

thumbnail-support-tool
Herramientas de asistencia de equipos periféricos

Lineup of various free tools that further simplify development of the MELSEC Series.

Descargar

Related Links

banner_system-recorder
banner_integrated-selection-tool
fa-e-learning-sm-banner
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software