fa_logo

Productos

Serie iQ-F de MELSEC

melsec-iq-f-series Hero

Control de movimiento superior con fáciles ajustes

El rendimiento de movimiento de última generación se incluye en un módulo compacto.

Lista de productos

lineup_1
Controlador de movimiento

El módulo Motion MELSEC de la serie iQ-F logra un control de movimiento de alta precisión con CC-Link IE TSN.

lineup_2
Módulo de movimiento simple

El módulo de movimiento simple de la serie MELSEC iQ-F adquiere controles variados, incluidos controles de cam y sincrónicos con una excelente facilidad de uso, similar a los módulos de posicionamiento.


Related Links

faist-202411-relatedlink-en
fa-e-learning-sm-banner
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software