fa_logo

Productos

Servomotores

servo-main-banner

Servomotor compatible con nanocontrol, ideal para diversos tipos de máquinas.

Motores de inercia media, alta precisión y alta velocidad: HK Series
Motores de inercia media, alta precisión y alta velocidad: Serie HG
Servomotor lineal: Serie LM-F
Servomotor de accionamiento directo: Serie TM-RB

Lista de productos

products-thumbnail-hk
HK Series

Motores de inercia media, alta precisión y alta velocidad
The latest servo motor series with improved motor efficiency due to high power density design. Battery-free encoder helps reduce maintenance costs.

products-thumbnail-hg
Serie HG

Motores de inercia media, alta precisión y alta velocidad
La resolución del sensor ha mejorado de forma significativa. Los servomotores, que impulsan una suave rotación y capacidades de aceleración sobresalientes, se adaptan bien para funcionar como ejes de alimentación de herramientas de máquinas.

products-thumbnai-hf
Serie HF

Motor de inercia media
Se garantiza la precisión de la máquina de inercia alta. Adecuado para las máquinas que requieren de una rápida aceleración.

products-thumbnail-hf-kp
Serie HF-KP

Motor de inercia baja
Adecuado para un eje auxiliar que requiere de posicionamiento de alta velocidad.

products-thumbnail-lm-f
Serie LM-F

Servomotor lineal
Se puede usar en entornos limpios ya que no se usan tornillos de bola y, por lo tanto, la contaminación con grasa no es un problema.

products-thumbnail-tm-rb
Serie TM-RB

Servomotor de accionamiento directo
Un motor de accionamiento directo y torque alto combinado con un sistema de control de ganancia alta ofrecen una rápida aceleración y posicionamiento, lo que hace que la rotación sea más suave.


Related Links

youtube-banner-related
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software