fa_logo

Productos

Variadores

drive-unit-main-banner

Variadores de spindle/servo de alta ganancia, capaz de mejorar por completo el rendimiento del sistema de variadores.

Mecanismos de spindle/servo de alto rendimiento: Serie MDS-E/EH
Mecanismos multihíbridos: Serie MDS-EM.
Variadores compactos todo en uno: Serie MDS-EJ/EJH
PWM Converter : MDS-EX-CVP Series

Lista de productos

products-thumbnail-mds-e-eh
Serie MDS-E/EH

Mecanismos de spindle/servo de alto rendimiento
El servoprocesador core dedicado al control alcanza un aumento en la velocidad de control, lo cual lleva a un rendimiento básico mejorado.

products-thumbnail-mds-em-emh
MDS-EM/EMH Series

Mecanismos multihíbridos
El mecanismo multihíbrido es capaz de manejar un máximo de tres ejes y un spindle.

products-thumbnail-mds-ej-ejh
Serie MDS-EJ/EJH

Variadores compactos todo en uno
Variadores ultracompactos con fuentes de alimentación integradas que ayudan a reducir el tamaño del panel de control.

products-thumbnail-mds-ex-cvp
MDS-EX-CVP Series

Products of the PWM converter series which provides a stabilizing DC voltage function and boost function.

products-thumbnail-mds-d2-dh2
Serie MDS-D2/DH2

High-performance Servo/Spindle DrivesWith the fastest current control cycle, basic performance is drastically enhanced (high-gain control). Una combinación de un servomotor de alta velocidad y un detector de gran precisión ayuda a mejorar el rendimiento en general del mecanismo.

products-thumbnail-mds-dj
Serie MDS-DJ

Mecanismos de spindle/servo
Variadores ultracompactos con fuentes de alimentación integradas para reducir el tamaño el panel de control. Se agrega el tipo de 2 ejes para una mayor reducción del tamaño.

products-thumbnail-mds-dm2
MDS-DM2 Series

Mecanismos multihíbridos
Hay disponible una línea de variadores multihíbridos de alto rendimiento. Los variadores multihíbridos impulsan un máximo de tres servoejes y un spindle, y respaldan la reducción del tamaño de las unidades y ofrecen ventajas técnicas.

products-thumbnail-mds-dm2-sphv3
MDS-DM2-SPHV3

The multi-hybrid drive unit drives a maximum of three servoaxes and one spindle


Related Links

banner_youtube_mecha
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software