Centro de noticias
Comunicados de prensa
Mitsubishi Electric Automation, Inc. lanza una celda de trabajo robótica preconfigurada como una solución compacta, económica e intuitiva para los desafíos de productividad
Vernon Hills, Illinois - junio 06, 2024
ARIA (Asistente Robótico Industrial Automatizado) es de tamaño compacto, totalmente configurable, y su amplia gama de opciones y paquetes de software preprogramados permiten adaptar la unidad a diversas aplicaciones.
Mitsubishi Electric Automation, Inc. se enorgullece en anunciar la incorporación de su más reciente producto preconfigurado a su línea existente: LoadMate Plus. ARIA (Asistente Robótico Industrial Automatizado) es la solución económica ideal para abordar la escasez de mano de obra y los desafíos de productividad en una multitud de industrias. ARIA tiene una capacidad de carga de hasta 13 kg (28,6 lb) y un alcance de 1503 mm (59,173 in). Es idóneo para usarlo tanto como celda independiente como integrado a una solución más amplia, por lo que ofrecemos dos opciones de base distintas: bases estándar y de máquina herramienta.
La base estándar de ARIA está diseñada para aplicaciones industriales que requieren flexibilidad y movilidad. La base para máquina herramienta está diseñada para atender aplicaciones de fresadora CNC, torno y CNC suizo. Ambas bases son compatibles con los robots colaborativos, verticales/articulados y SCARA de Mitsubishi Electric. El paquete ARIA incluye un PLC FX5, una toma de corriente externa de 120 V, ruedas con tornillos de nivelación, un conmutador de red con puerto EtherNet externo, una estación de operador con panel de botones, soportes de montaje en piso, y mucho más. Los accesorios incluyen paquetes de software preprogramados, el software RT ToolBox3, MELFA Works para la simulación de robots, MELFA Safe Plus, el sensor de fuerza, la consola de aprendizaje de alto rendimiento R86TB, y dos opciones de HMI.
“ARIA satisface una necesidad inmediata de automatización flexible y económica para abordar los problemas comunes de la industria. La escasez de mano de obra, los desafíos de productividad y la necesidad de mantener estándares de calidad son preocupaciones importantes en la mayoría de los sectores industriales de Norteamérica. ARIA puede actuar como celda independiente, completamente configurable y móvil, lo que lo convierte en una solución ideal para abordar múltiples aplicaciones dentro de una instalación”, afirmó David Simak, gerente de productos (servicio) de Mitsubishi Electric Automation, Inc.
Más información
- Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.
Con sede en Vernon Hills, Illinois, Mitsubishi Electric Automation, Inc. es una empresa estadounidense filial de Mitsubishi Electric Corporation. Ofrece una amplia cartera de productos que incluye controladores de automatización programables (programmable automation controllers, PAC), controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (human machine interfaces, HMI), variadores de frecuencia (variable frequency drives, VFD), servoamplificadores y servomotores, software de control, controladores numéricos computarizados (computerized numerical controllers, CNC), controladores de movimiento, robots y productos de distribución de energía de bajo voltaje. Encontrará más información sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en/.
- Acerca de Mitsubishi Electric Corporation
Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos confiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un reconocido líder mundial en la fabricación, marketing y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de información y las comunicaciones, el desarrollo espacial y las comunicaciones satelitales, la electrónica de consumo, la tecnología industrial, la energía, el transporte, y los equipos de construcción. Mitsubishi Electric enriquece a la sociedad con tecnología en consonancia con su convicción de “cambios para mejor”. La empresa registró ingresos de 5.003,6 mil millones de yenes (37,3 mil millones de USD*) en el ejercicio fiscal que terminó el marzo 31, 2023. Para obtener más información, visite
.*Los importes en dólares estadounidenses se convirtieron del yen al tipo de cambio de 134 JPY = 1 USD, el tipo de cambio aproximado en el mercado de divisas de Tokio el marzo 31, 2023.
- Acerca del Grupo de Negocios de Automatización de Fábricas de Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de tecnologías de automatización y procesamiento, incluidos controladores, variadores, productos de distribución y control de energía, máquinas de descarga eléctrica, máquinas de procesamiento láser, controladores numéricos computarizados y robots industriales, y ayuda a llevar una mayor productividad y calidad a la planta de producción. Además, nuestras extensas redes en todo el mundo proporcionan comunicación directa y asistencia integral a los clientes. El lema global “Automatizamos el mundo” muestra el enfoque de la empresa de aprovechar la automatización para mejorar la sociedad mediante la aplicación de tecnología avanzada, la difusión de conocimientos técnicos y el apoyo a los clientes como un socio de confianza. Para obtener más información sobre la historia detrás del lema “Automatizamos del mundo”, visite:
- Acerca de e-F@ctory
e-F@ctory es el concepto integrado de Mitsubishi Electric para construir sistemas de fabricación fiables y flexibles que permitan a los usuarios lograr muchas de sus aspiraciones de fabricación impulsadas por información y alta velocidad. A través de su actividad de soluciones asociadas, e-F@ctory Alliance y su colaboración con asociaciones de redes abiertas, como CC-Link Partners Association (CLPA), los usuarios pueden crear soluciones integrales basadas en el principio de “mejor en su clase” de amplio rango.
En resumen, e-F@ctory e e-F@ctory Alliance permiten a los clientes lograr una fabricación integrada, pero aun así conservar la capacidad de elegir a los proveedores y las soluciones más óptimos.
*e-F@ctory, iQ Platform son marcas comerciales de Mitsubishi Electric Corporation en Japón y otros países.
*Otros nombres y marcas pueden declararse propiedad de otros.
*Se reconocen todas las demás marcas comerciales.
- Contacto con los medios de comunicación
Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415