Centro de noticias
El motor de accionamiento directo de bajo perfil proporciona control directo con la precisión de un servomotor
Vernon Hills, Illinois - 24 de enero de 2019
Los diseñadores de máquinas y los usuarios finales que buscan control directo de una carga sin los componentes de transmisión tradicionales estarán interesados en los nuevos motores de accionamiento directo de bajo perfil (TM-RG2M/TM-RU2M) de Mitsubishi Electric Automation, Inc. Diseñado teniendo en cuenta la precisión y la velocidad, este motor proporciona una estructura más pequeña y permite fabricar máquinas más compactas, eficientes y precisas que aquellas construidas de manera tradicional con servomotores giratorios. Las aplicaciones que son adecuadas para el nuevo motor incluyen sistemas de recubrimiento y deposición del vapor, tablas de índice, cambiadores de herramientas, robots giratorios de manipulación de materiales y eje giratorio en sistemas de posicionamiento de inspección XYθ.
A diferencia de los servomotores giratorios que se acoplan a una carga con una transmisión mecánica, como un engranaje, un acoplamiento o una correa, el motor de accionamiento directo de bajo perfil TM-RG2M/TM-RU2M se acopla directamente a una carga, lo que genera mayor precisión de posicionamiento, menor uso de energía y menor mantenimiento. Es ideal para el uso en industrias como fabricación de semiconductores/LCD, herramientas de máquina, manipulación de materiales e inspección.
El nuevo motor de accionamiento directo les permite a los usuarios reducir el espacio de instalación y, al mismo tiempo, combinar el control directo con la precisión de un servomotor. También ofrece flexibilidad para elegir el tamaño, lo que permite la compatibilidad de servoamplificadores de mayor capacidad como MR-J4-40B (-RJ) de Mitsubishi Electric con el TM-RG2M/TM-RU2M 004E30 para incrementar aún más el torque. Presenta dos métodos de instalación: tipo brida con piloto y tipo tabla con perforaciones de posicionamiento.
“El motor de accionamiento directo de bajo perfil TM-RG2M/TM-RU2M reduce la complejidad de los sistemas tradicionales de transmisión de energía mecánica, lo que incrementa la eficiencia de la máquina y reduce el tiempo de inactividad o mantenimiento mediante la eliminación de componentes mecánicos”, dijo Dan Zachacki, ingeniero superior en marketing de productos de Mitsubishi Electric Automation, Inc. “Les brinda a los clientes todas las ventajas de un servomotor en un paquete compacto que es capaz de soportar y direccionar una carga directamente”.
Puede encontrar aquí información adicional sobre el motor de accionamiento directo de bajo perfil TM-RG2M/TM-RU2M.
— Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.
Con sede en Vernon Hills, Illinois, Mitsubishi Electric Automation, Inc. es una empresa estadounidense filial de Mitsubishi Electric Corporation. Ofrece una amplia cartera de productos que incluye controladores de automatización programables (PAC), controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (HMI), variadores de frecuencia (VFD), servoamplificadores y servomotores, software de control, controladores numéricos computarizados (CNC), controladores de movimiento, robots y productos de distribución de energía de bajo voltaje. Encontrará más información sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en.
— Contacto para los medios de comunicación
Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415