fa_logo

Centro de noticias

Comunicado de prensa

mini_hero_banner

Mitsubishi Electric Factory Automation presenta los CNC de las Series M800 y M80: la Serie M800 cuenta con el CNC más rápido de la industria

Vernon Hills, Ill., mayo 23, 2016

En respuesta a la necesidad de un sistema CNC rápido, preciso y asequible para aplicaciones de mecanizado complejo, Mitsubishi Electric Automation, Inc. presenta los controladores M800 y M80 en la plataforma CNC de la Serie M8. La plataforma consta de controladores CNC basados en Windows y montados en un panel y una nueva línea de motores y unidades con características de seguridad integradas. La plataforma de control de la Serie M8 está diseñada para abordar la necesidad de un sistema de control numérico computarizado (CNC) rápido, preciso y asequible para aplicaciones de mecanizado complejas.

El M800 es un CNC de alta calidad, diseñado para mecanizados de alta velocidad y alta precisión, así como para el control de sistemas multiejes y multipartes, e incluye el CNC más rápido de la industria, mientras que el M80 ofrece alta productividad y facilidad de operación. La Serie M800 ofrece pantallas táctiles capacitativas de 19” con navegación basada en íconos para un funcionamiento fácil, intuitivo y similar al de un teléfono inteligente.

Las características principales de la plataforma de la Serie M800/M80 incluyen:

  • CPU especializada en CNC diseñada para aplicaciones de mecanizado complejas y gran rendimiento
  • Expansión de tarjeta USB y SD para guardar y ejecutar fácilmente programas de mecanizado grandes y complejos
  • Pantalla táctil de mayor capacidad para un funcionamiento sencillo e intuitivo
  • Amplificadores servo y husillo que cumplen con las especificaciones de seguridad EN ISO13849-1:2008 (PLd, Cat 3) y EN62061:2005 (Clase SIL 2)
  • Conectividad empresarial para proporcionar información de OEE
Familia de CNC de la Serie M8

“La Serie M8 viene con un CPU específico de CNC, que aumenta significativamente la velocidad de procesamiento del controlador para un mecanizado de alta velocidad y alta precisión”, comentó Scott Strache, gerente de Productos de CNC, Mitsubishi Electric Automation, Inc. “Esto se traduce en una reducción de los tiempos de ciclo, lo que permite obtener una mayor cantidad de piezas de calidad por turno de trabajo”.

Los nuevos servomotores y husillos MDS-E/EJ/EM que acompañan a la plataforma del nuevo controlador tienen sus propios procesadores dedicados. El servosistema ofrece una rotación ultrasuave y excelentes capacidades de aceleración/desaceleración que se optimizan para aplicaciones de la herramienta de la máquina de precisión. El sistema de accionamiento cuenta con características de seguridad integradas, lo cual reduce la cantidad de cableado que se requiere. Las resoluciones del encoder del motor han aumentado a 1, 4, o 67 millones de pulsos por opciones de revolución.

Más información


- Acerca de Mitsubishi Electric Automation Inc.

Con sede en Vernon Hills, Illinois, Mitsubishi Electric Automation, Inc. es una empresa estadounidense filial de Mitsubishi Electric Corporation. Ofrece una amplia cartera de productos que incluye controladores de automatización programables (programmable automation controllers, PAC), controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (human machine interfaces, HMI), variadores de frecuencia (variable frequency drives, VFD), servoamplificadores y servomotores, software de control, controladores numéricos computarizados (computerized numerical controllers, CNC), controladores de movimiento, robots y productos de distribución de energía de bajo voltaje. Encontrará más información sobre Mitsubishi Electric Automation en us.mitsubishielectric.com/fa/en/.

- Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos confiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un reconocido líder mundial en la fabricación, marketing y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de información y las comunicaciones, el desarrollo espacial y las comunicaciones satelitales, la electrónica de consumo, la tecnología industrial, la energía, el transporte, y los equipos de construcción. Mitsubishi Electric enriquece a la sociedad con tecnología en consonancia con su convicción de “cambios para mejor”. La empresa registró ingresos de 5.003,6 mil millones de yenes (37,3 mil millones de USD*) en el ejercicio fiscal que terminó el marzo 31, 2023. Para obtener más información, visite www.MitsubishiElectric.com.

*Los importes en dólares estadounidenses se convirtieron del yen al tipo de cambio de 134 JPY = 1 USD, el tipo de cambio aproximado en el mercado de divisas de Tokio el marzo 31, 2023.

- Acerca del Grupo de Negocios de Automatización de Fábricas de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de tecnologías de automatización y procesamiento, incluidos controladores, variadores, productos de distribución y control de energía, máquinas de descarga eléctrica, máquinas de procesamiento láser, controladores numéricos computarizados y robots industriales, y ayuda a llevar una mayor productividad y calidad a la planta de producción. Además, nuestras extensas redes en todo el mundo proporcionan comunicación directa y asistencia integral a los clientes. El lema global “Automatizamos el mundo” muestra el enfoque de la empresa de aprovechar la automatización para mejorar la sociedad mediante la aplicación de tecnología avanzada, la difusión de conocimientos técnicos y el apoyo a los clientes como un socio de confianza. Para obtener más información sobre la historia detrás del lema “Automatizamos del mundo”, visite: www.MitsubishiElectric.com/fa/about-us/automating-the-world

- Acerca de e-F@ctory

e-F@ctory es el concepto integrado de Mitsubishi Electric para construir sistemas de fabricación fiables y flexibles que permitan a los usuarios lograr muchas de sus aspiraciones de fabricación impulsadas por información y alta velocidad. A través de su actividad de soluciones asociadas, e-F@ctory Alliance y su colaboración con asociaciones de redes abiertas, como CC-Link Partners Association (CLPA), los usuarios pueden crear soluciones integrales basadas en el principio de “mejor en su clase” de amplio rango.
En resumen, e-F@ctory e e-F@ctory Alliance permiten a los clientes lograr una fabricación integrada, pero aun así conservar la capacidad de elegir a los proveedores y las soluciones más óptimos.

*e-F@ctory, iQ Platform son marcas comerciales de Mitsubishi Electric Corporation en Japón y otros países.
*Otros nombres y marcas pueden declararse propiedad de otros.
*Se reconocen todas las demás marcas comerciales.

- Contacto con los medios de comunicación

Pam Summers
Gerente de comunicaciones de marketing
Mitsubishi Electric Automation
Pam.Summers@meau.com
+1 (847) 478-2415

Volver al Centro de noticias

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software