América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Servomotores con encoder de posición absoluta de 22 bits Velocidad nominal: 3000 r/min Velocidad máxima: 6000 r/min
Servomotores con encoder de posición absoluta de 22 bits Velocidad nominal: 2000 r/min Velocidad máxima: 3000 r/min
Los servomotores HG-KNS/HG-SNS están equipados con un encoder de posición absoluta de alta resolución (4.194.304 pulsos/rev) y permiten un posicionamiento de alta precisión y una rotación suave.*1 Los servomotores HG-KNS/HG-SNS son totalmente compatibles con la serie anterior, ya que tienen las mismas dimensiones y utilizan el mismo codificador y los mismos cables de alimentación.
Utilice la batería para configurar un sistema de detección de posición absoluta con un servomotor giratorio HG-KNS/HG-SNS. MR-BAT6V1 está integrada en MR-BAT6V1SET-B. Consulte el "Catálogo de MELSERVO-JET" para obtener detalles de la batería.