América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
La familia de productos MR-J4 hace uso de tecnología de vanguardia para brindar gran funcionalidad, solución de alto rendimiento con el amplificador más flexible de la línea de Mitsubishi Electric. Esta familia de productos ha sido diseñada teniendo en cuenta la experiencia del usuario, el rendimiento de la máquina y el entorno para brindar una solución de movimiento de servo superior.
Descripción general de la serie MR-J4-A-RJ Descripción general de MR-J4-GF-RJ y RD77GF Descripción general de MR-J4-TM (EtherCAT®) Descripción general de MR-J4-TM (EtherNet/IP™)
Los servoamplificadores MR-J4 se encuentran disponibles en 100/200/400 V CA hasta 55 kW o 48/24 V CC hasta 30 W. Los amplificadores MR-J4 ofrecen soluciones de alta velocidad y de gran precisión con función de ajuste de un solo toque verdadera en formatos de eje único y multiejes.
Los motores de la serie HG de alto rendimiento se ofrecen en 100/200/400 V CA hasta 55 kW o 48/24 V CC hasta 30 W. Se encuentran disponibles siete familias de motores exclusivas con inercia variada y rangos de capacidad para cumplir una gran cantidad de necesidades de aplicaciones y la selección se simplifica con gráficos simples de compatibilidad de motor y software para ajuste tamaño de servo intuitivo.
Los servomotores lineales de la serie LM vienen con tres tipos de núcleos diferentes y una opción sin núcleo para una máxima flexibilidad.
Lo que ofrece el motor de accionamiento directo de la serie TM-RFM es ideal para aplicaciones que requieren de baja velocidad y torque alto.