América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Ofrece un entorno cómodo para operación de inversores.
El sistema se puede utilizar con facilidad desde una computadora personal al configurar el inversor para mantenimiento.
Q Works es una suite completa de software que contiene un software de programación para controladores programables, controladores de movimiento, GOT, etc.
FR Configurator2 es un inversor de software de respaldo desde el inicio hasta el mantenimiento. (Compatible con los inversores de la serie 800).
La aplicación móvil FR Configurator permite el funcionamiento de inversores mediante teléfonos inteligentes o tabletas. (Compatible con los inversores FR-A800E y FR-F800E)