América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Velocidad máx.: 3 m/s Empuje nominal: 70 N a 720 N Empuje máx.: 175 N a 1800 N Adecuado para ahorrar espacio, alta velocidad y alta aceleración/desaceleración.
Velocidad máx.: 2 a 6,5 m/s Empuje nominal: 68,1 N a 446,8 N Empuje máx.: 214,7 N a 1409,1 N Baja altura de instalación y adecuado para mesas X-Y compactas.
Para un rendimiento mayor de la máquina
Para un uso más fácil
Para configuraciones flexibles de la máquina
[Ofrecen más ventajas que los sistemas de accionamiento con tornillos de bola convencionales]