Disyuntores enumerados UL 489

14lp3nful_t001

Para atender a las exigencias de los mercados de EE. UU. y de Canadá, los productos MCCB y ELCB con certificación UL cumplen con las normas UL489 y CSA C22.2 No.5-02. Este rango de disyuntores ofrece una protección de alto rendimiento y estándar de hasta 630 amps y se instalan fácilmente en los accesorios de campo.

Disyuntores de caja moldeada enumerados UL 489

Disyuntores serie WS-V "NF"; tamaños de bastidor HVU y SVU (50 amp - 250 amp) y series WSS "NF"; tamaños de bastidor HWU y SWU para 400 amp y 630 amp que cumplen con la norma UL489.

14lp3nful_s001

Disyuntores de caja moldeada enumerados UL 489 con protección de fuga a tierra

Disyuntores serie WS-V "NV"; tamaños de bastidores HVU y SVU (50 amp - 250 amp) serie WSS "NV"; tamaños de bastidores SWU para 400 amp que cumplen con la norma UL489.

14lp3nful_s002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software