Contactores automáticos de propósito definido

15lp3dpc_t001

Los contactores de propósito definido son ideales para diversas aplicaciones cuando se necesita un contactor de alto rendimiento y bajo costo. Hemos ampliado la línea de productos de contactores de propósito definido agregando un contactor de interfaz de CC con control directo del PLC, contactores de CC y contactores en vacío de voltaje medio que excederán las exigencias del cliente.

Contactores de interfaz de CC

Diseñados específicamente para accionarse a través de la salida del transistor de un controlador lógico programable (PLC)

15lp3dpc_s001

Contactores de CC

Adecuado para el control del motor de CC de 440V o inferiores o para la conmutación regular del circuito de CC.

15lp3dpc_s003

Contactores en vacío de voltaje medio

La serie Sh-V ofrece alto rendimiento y fiabilidad en aplicaciones que varían de 100 a 1500 voltios de CA. Estos contactores en vacío están especialmente diseñados para aplicaciones de minería, de bombeo y otras aplicaciones de voltaje medio.

15lp3dpc_s008

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software