Disyuntores para el tablero del panel y el tablero del control

14lp3bh_t001

Series de MCCB y ELCB que ofrece una máxima protección en un tamaño de bastidor pequeño. Una oferta de productos completa para paneles de distribución y gabinetes de control de equipos.

Disyuntores para el tablero de control: serie FA

Las "series FA" MCCB o ELCB estándar son adecuadas para la protección primaria del circuito simple principal de tableros de control pequeños o para la protección de bifurcación de un tablero de control más grande.

14lp3bh_s001

Disyuntores para el tablero de control: series FAU y FHU

Las series "FAU" y "FHU" UL 1077 MCCB y ELCB son adecuadas para la protección de bifurcación de un circuito simple principal de los tableros de control pequeños o grandes.

14lp3bh_s002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software