Descubra la visión de robots
RobotVisionWhitepaper163x75

En el nuevo artículo técnico, Maximizar la robótica guiada por visión electrónica, se analizan la visión 2D y 3D para usuarios potenciales y existentes.
Descargar ahora

Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación

Robot tipo vertical

13lp3_t001

Ideales para un amplio rango de aplicaciones, los robots RV (tipo vertical) ofrecen la flexibilidad y el rendimiento requerido incluso para las aplicaciones más complejas.



Descripción general de los robots de la serie FR
Descripción general de robots de la serie F

Serie RV-FR

Con una amplia selección de tamaños de brazos, configuraciones, clasificaciones de protección, respaldados por características de “última generación” y opciones diseñadas para brindar una máxima productividad con el mínimo esfuerzo, la línea de robots de la serie MELFA RV-FR está en condiciones de afrontar todas sus necesidades de automatización.

FR_ROBOTS_VERTICAL_290x215

Serie RV-CR

Robot compacto y delgado que ofrece un alto nivel de utilidad y diseño. Su estructura presenta protuberancias mínimas, lo que produce una menor interferencia con el entorno cuando funciona el robot. Esto lo hace adecuado para la integración con las celdas de automatización y los equipos de fabricación.

13lp3_s043

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software