Descubra la visión de robots
RobotVisionWhitepaper163x75

En el nuevo artículo técnico, Maximizar la robótica guiada por visión electrónica, se analizan la visión 2D y 3D para usuarios potenciales y existentes.
Descargar ahora

Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación

Robot tipo horizontal montado en el techo

ROBOTS_CEILING_290x215

Los SCARA invertidos (montados en reversa/en el techo), que ahorran espacio están diseñados para ofrecer el mismo rendimiento de alta velocidad que los modelos montados en el piso, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta velocidad donde la superficie es escasa.

Serie RH-FRHR

Con dos modelos disponibles, uno que cuenta con un envolvente de trabajo de 360 grados y el otro con un mayor alcance, ambos respaldados por características de “última generación” y opciones diseñadas para brindar una máxima productividad con el mínimo esfuerzo, la línea de robots de la serie MELFA RH-FRHR está en condiciones de afrontar todas sus necesidades de automatización de alta velocidad.

FR_ROBOTS_CEILING_290x215

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software