Descubra la visión de robots
RobotVisionWhitepaper163x75

En el nuevo artículo técnico, Maximizar la robótica guiada por visión electrónica, se analizan la visión 2D y 3D para usuarios potenciales y existentes.
Descargar ahora

Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación

Robot tipo horizontal

13lp3_t002

Diseñados para funcionar en un amplio rango de aplicaciones de alta velocidad, los robots SCARA RH (tipo horizontal) pueden ser la solución robótica de alta velocidad incluso para las aplicaciones más exigentes.




Descripción general de los robots SCARA serie FRH

Serie RH-FRH

Con una amplia selección de tamaños de brazos, configuraciones, clasificaciones de protección, respaldados por características de “última generación” y opciones diseñadas para brindar una máxima productividad con el mínimo esfuerzo, la línea de robots de la serie MELFA RH-FRH está en condiciones de afrontar todas sus necesidades de automatización de alta velocidad.

13lp3_s032

RH-CRH series

The RH-CRH line of industrial SCARA robots are lightweight, full function robots ready to meet the needs of today’s manufacturers at a great price. Con una gama de cargas útiles, alcances y clasificaciones de protección entre los cuales elegir, estos robots son ideales para las aplicaciones de recolección y ubicación, ensamblaje, manipulación del material y envasado.

lp3_rhcr

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software