Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local
GOT Móvil para los HMI de las series GT27 y GT25
GOT Móvil ofrece fácil acceso remoto a los HMI de las series GT25 y GT27 a través de la funcionalidad del servidor web para monitoreo de producción y operación del sistema. Está diseñado para monitorear los controladores utilizando navegadores web como Chrome o Safari, en dispositivos como tablets, teléfonos y computadoras personales.
Beneficios clave
- Conectividad remota: GOT Móvil permite el acceso remoto en los HMI de las series GT25 y GT27 que permite a los usuarios visualizar la información en tiempo real o utilizar el sistema con dispositivos móviles.
- Fácil implementación: las pantallas están diseñadas en GT Works3 para obtener acceso a los GOT con licencia móvil. No se requiere un hardware adicional.
- Configuraciones de red flexibles: use una conexión de acceso de red Ethernet y LAN inalámbrica para obtener una gran variedad de accesos. La unidad de comunicación GT25-WLAN se puede agregar para crear una LAN inalámbrica de corto alcance.
- Asistencia múltiple para clientes: acceda a GOT desde 5 dispositivos de forma simultánea.
- Mejora de la visualización: GOT Móvil admite funciones de movimiento como el zoom para obtener una mejor visibilidad de la información.
- Plataforma de mantenimiento: la función de hipervínculo mejora la productividad y reduce el tiempo de inactividad al permitir acceso a objetos en el GOT, incluidas carpetas públicas, enlaces a sitios web y números de teléfonos almacenados.
PRODUCTIVIDAD MEJORADA
Monitoree el estado de los equipos con dispositivos móviles desde ubicaciones remotas en cualquier momento y en cualquier lugar.

AUMENTO DE LA VISIBILIDAD DE PRODUCCIÓN
Monitoree los objetivos y resultados en pantallas grandes Andon.
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD
Monitoree la producción desde cualquier lugar. El estado del equipo se puede monitorear desde una computadora en su escritorio o desde cualquier lugar donde utilice GOT Móvil. Se puede conectar una computadora o dispositivo móvil a varios GOT para monitorear más de un proceso o línea de producción. Múltiples operadores de mantenimientos pueden monitorear el rendimiento del equipo y realizar ajustes en el momento.
MEJORA DEL MANTENIMIENTO
Al monitorear el estado de los equipos de forma remota, los errores se pueden corregir rápidamente. Acceda a los manuales de mantenimiento almacenados en GOT y reciba asistencia al identificar rápidamente los detalles de error y encontrar una solución.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local