Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local
Serie GT25 de pantalla ancha con alto rendimiento y rentable
La serie GT25 de pantalla ancha es una terminal de operaciones gráficas de alto rendimiento y rentable con una resolución de WVGA y pantalla de 7", o bien resolución WXGA y pantalla de 10,1", disponible en los colores modernos negro o bisel plateado. El modelo de alto rendimiento cuenta con dos puertos Ethernet, admite una unidad de opción inalámbrica y muchas de las características y funciones, como el GT25 estándar. Es una gran opción para aplicaciones avanzadas donde la alta conectividad o los gráficos de alta resolución son indispensables.
Beneficios clave
- Visibilidad mejorada: el estilo elegante de pantalla ancha presenta una gran cantidad de información con alta calidad de imagen.
- Conectividad flexible: dos puertos Ethernet integrados permiten conexión a dos redes separadas, y el GOT Móvil habilita el acceso remoto, logrando que los usuarios visualicen datos en tiempo real u operen el sistema con un dispositivo móvil.
- Plataforma de mantenimiento: portal a pedido conveniente que permite acceder a la información detallada del sistema y a las instrucciones de trabajo en PDF, monitoreo de escalera, copia de seguridad de programas y función de reinicio.
- Conectividad de MES: utilice las capacidades de comunicación múltiple de GT25 para crear un sistema potente de puertas de enlace de MES.
- 2 Puertos USB (dispositivo y host): prácticos para transferencia de proyectos, acceso al registro de datos y conexión de mouse, teclado, lector de código de barras o lector de RFID.
- Memoria ampliada para almacenamiento (ROM): 32 MB, para funcionamiento (RAM): 128 MB
PANTALLA ANCHA
Incorpore más información en la pantalla, como análisis de gráficos a lo largo del tiempo, información adicional de alarmas que sea más descriptiva, y extienda la pantalla con la opción de menú avanzada. El objetivo principal es crear pantallas impactantes de operador con tanta información como sea posible para mejorar la operación del sistema, la resolución de problemas y el mantenimiento.

DOS PUERTOS ETHERNET
Separe la red del sistema de información en la oficina desde una red de sistema de control en el lugar de producción para mantener el sistema de control seguro.
NOTIFICACIÓN DE AUDIO
La interfaz de salida de sonido integrada facilita alertar al operador sobre alarmas u ofrecer instrucciones orales relacionadas con el trabajo.
GOT MÓVIL
Funcionalidad del servidor web, útil para el monitoreo de la producción y el funcionamiento, disponible para las series GT25 y GT27. GOT Móvil está diseñado para monitorear los controladores utilizando navegadores en dispositivos de información como tablets, teléfonos y computadoras personales.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local