¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Descripción general de la serie reforzada GT25

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

HMI de la serie reforzada GT25 - Diseñada para entornos extremos

La HMI de la serie reforzada GT25 es una terminal gráfica de operaciones resistente a los daños diseñada para soportar condiciones y entornos extremos. Este resistente modelo reforzado con una carcasa de metal es ideal para aplicaciones que requieren mayor durabilidad o se encuentran expuestas a la luz solar, como equipos de construcción y sistemas de procesamiento de alimentos que necesitan lavados a alta presión, y maquinarias pesadas como grúas y barcos.

Solicite una cotización Contacte a Ventas

Beneficios clave
HMI de la serie reforzada GT25
  • Rango de temperatura de -20 a 65° C (de -5 a 150° F): la serie reforzada GT25 puede funcionar en un amplio rango de temperaturas en el que los paneles estándar se dañarían o se romperían.
  • Conectividad flexible: dos puertos Ethernet integrados permiten conexión a dos redes separadas, y el GOT Móvil habilita el acceso remoto, logrando que los usuarios visualicen datos en tiempo real u operen el sistema con un dispositivo móvil.
  • Resistente a vibraciones e impactos: el panel frontal está reforzado y puede soportar impactos al doble del nivel de HMI similares.
  • Vista de pantalla muy brillante: el panel LCD es 2 veces más brillante que los modelos no reforzados, lo que brinda una vista clara de la pantalla incluso bajo la luz solar directa.
  • Resistente a chorros de agua: la serie reforzada GT25 puede soportar ráfagas directas de chorros de agua, lo que la hace ideal para entornos que usan chorros o mangueras a presión para lavar equipos como sistemas de procesamiento de alimentos.
  • Resistente a rayos UV: la serie GT25, que está reforzada con capas adicionales de absorción de rayos UV, bloquea el 95% de los rayos UV para proteger el panel LCD interno de los daños. La lámina opcional de protección contra rayos UV mejora aún más la resistencia.

Manwashingdownmachines375x185


HARDWARE RESISTENTE, SOFTWARE FUNCIONAL
Un hombre usando un panel de control
  • Configuración flexible: configure su HMI para satisfacer sus necesidades específicas mediante el uso de las funciones y capacidades disponibles con las opciones de comunicación e inalámbricas.
  • Plataforma de mantenimiento: con fácil acceso a la información detallada del sistema, instrucciones de trabajo en PDF/video, monitoreo de CNC y escalera y programas, como una función de copia de seguridad y restauración, el mantenimiento es rápido y práctico.
  • Conectividad remota: GOT Móvil ofrece acceso remoto que les permite a los usuarios ver la información en tiempo real o utilizar el sistema con dispositivos móviles.
  • Conectividad de MES: utilice las capacidades de comunicación múltiple para crear un sistema potente de puertas de enlace de MES.
  • Dos puertos USB (dispositivo y host): transfiera proyectos, descargue registros de datos y conecte dispositivos como un mouse USB, teclado, lector de código de barras o lector de RFID.
  • Memoria ampliada: ROM de 32 MB para almacenamiento; RAM de 128 MB para funcionamiento
  • Monitoreo de dispositivo: las funciones de alarma y registro advierten al usuario cuando se detectan errores y le proporcionan información visual en forma de gráficos y listas para ayudarlo a encontrar la causa del problema.
  • Dos puertos Ethernet: utilice Ethernet para conectar simultáneamente hasta cuatro tipos de dispositivos industriales de distintos fabricantes.
  • Aplicaciones diversas – La resistencia a las vibraciones y a los impactos, la protección contra rayos UV y la capacidad para soportar lavados a chorro hacen que la serie reforzada GT25 se adapte perfectamente a aplicaciones con condiciones severas.

SUPERVISE DISPOSITIVOS CONECTADOS USANDO LAS FUNCIONES DE ALARMA Y REGISTRO
Función de alarma


Función de registro


Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software