HMI compacta y rentable de la serie GT2107 de pantalla ancha
La serie GT2107 de pantalla ancha es un terminal gráfico de operación de pantalla ancha de 7" compacta y rentable con resolución WVGA, y se encuentra disponible con bisel negro o plateado. Los modelos de pantalla ancha de la serie GT2107 incluyen grandes funciones interactivas y son la solución perfecta para aplicaciones medianas a pequeñas donde hay requisitos para gráficos de alta resolución.
PANTALLA ANCHA
Incorpore más información en la pantalla, como análisis de gráficos a lo largo del tiempo, información adicional de alarmas que sea más descriptiva, y extienda la pantalla con la opción de menú avanzada. El objetivo principal es crear pantallas impactantes de operador con tanta información como sea posible para mejorar la operación del sistema, la resolución de problemas y el mantenimiento.

GRÁFICOS MEJORADOS
La función de hardware antialiasing mejora los gráficos en la serie GT2107 de pantalla ancha. Permite visualizar el texto de forma clara y mejora la visibilidad en su totalidad con respecto a las pantallas de HMI mostradas.

SERVIDOR VNC (ESCRITORIO REMOTO)
La funcionalidad de operación remota es útil para el monitoreo y la operación de producción, pero también se utiliza como una poderosa función de mantenimiento. VCN le permite acceder de forma remota y controlar de manera segura el GOT desde su oficina o planta de producción mediante tablets o una computadora personal. VNC también ofrece acceso al menú de utilidad en GOT.
MECANISMO GOT
GT2107 Wide incluye funciones avanzadas de conectividad de control del mecanismo para las series MR-J4 y MR-JE. El objetivo es minimizar el tiempo de puesta en funcionamiento, el trabajo de mantenimiento y el ajuste de los servoamplificadores al eliminar la necesidad de una computadora personal.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local