Los datos de control y los datos de producción de dispositivos se pueden comunicar a 1 ms mediante la red de campo CC-Link IE, alcanzando un control altamente preciso del dispositivo y una recopilación de los datos de producción de alta velocidad. El módulo está equipado por el puerto de la red de campo CC-Link IE y el puerto básico de la red de campo CC-Link IE, que permiten fácil conexión con productos compatibles con tan solo configurarlo. MI5000, en combinación con un software de análisis de datos en tiempo real, ayudará a prever fallas en el sistema de modo que pueda programarse un mantenimiento adecuado sin sufrir un tiempo de inactividad innecesario.