¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Servoamplificador serie MELSERVO-JE

Servo de bajo costo MR-JE-BF con movimiento simple iQ-F

El rendimiento de movimiento de vanguardia se incluye en este módulo de movimiento simple para los PLC micro de la serie iQ-F. Combine el módulo de movimiento simple FX5-40SSC-S o FX5-80SSC-S con el SSCNET III/H compatible con MR-JE-BF y el servosistema STO para superar a la competencia en los fabricantes de equipos originales de bajo costo con las características de nivel superior, pero sin el precio más elevado.

Esta combinación ofrece un control de movimiento basado en red de alto rendimiento para el mercado del menor costo. Las fuertes características tomadas de los productos insignia agregan un valor sin precedentes a esta solución de control de movimiento simple.

Beneficios clave

Módulo de movimiento simple iQ-F
  • Flexible: amplio rango de características disponibles para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento del sistema.
  • Servos MR-JE-BF con seguridad: combina funciones avanzadas como la interfaz de red de movimiento SSCNET III/H y ajuste de un solo paso en un sistema de bajo costo en tamaños de 100 W a 3 kW.
  • Control de movimiento sincronizado: 4 o 8ejes de movimiento sincronizado están disponibles, que permiten funciones como sistema de levas, engranaje, registro y conectividad de los variadores de frecuencia de A800.
  • Comunicación SSCNET III/H: esta red de comunicación sincronizada, determinista y de alta velocidad presenta una comunicación inmune de alto ruido y simplicidad que facilita la solución de problemas y el mantenimiento.
  • Seguimiento del encoder: encoder simplificado de la interfaz del encoder integrado seguido de los equipos o variadores de frecuencia externos.
  • Registro de alta velocidad: fácil ajuste para variación en tamaño y posición del producto entrante con función de detección de marca para mejorar la calidad del producto final.
  • Entorno de software simple: configuración, programación y diagnóstico completamente integrados en GX Works3.
Impresión

Entorno de programación intuitivo

  • Interfaz gráfica: configuración sencilla de un sistema y parámetros en GX Works3.
  • Múltiples lenguajes de programación: se admiten múltiples lenguajes de programación IEC 61131 que incluso se pueden utilizar en el mismo proyecto de forma simultánea. Esta flexibilidad permite al usuario programar su aplicación de la forma más eficiente.
  • Herramienta de configuración de movimiento: GX Works3 elimina la necesidad de un software adicional al utilizar el módulo de movimiento simple.
GXW3_01_Image_Jan

Rendimiento excepcional

  • Mejora en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric provee un fuerte ajuste automático avanzado y de primera clase de un solo paso que establece las ganancias y filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores que se acumulan. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.
  • Fácil sincronización del sistema: la sincronización del servo es sencilla con el editor mecánico gráfico. Simplemente arrastre y suelte los dispositivos mecánicos en la pantalla y establezca los parámetros relacionados, como las relaciones de engranaje de cambio de velocidad o el tipo de control de embrague para reducir drásticamente el tiempo de configuración de los sistemas sincrónicos.

Simplificación de las tareas de movimiento tradicionalmente difíciles

  • Control sincrónico avanzado: las aplicaciones que requieren levas se beneficiarán de la función de leva simple, lo cual simplifica el control sincrónico con 3 modos diferentes de control de leva. El control a través del software en vez de los componentes mecánicos reduce el tiempo de puesta en servicio y mantenimiento, y aumenta la flexibilidad de la máquina.
 
ejemplo de aplicación
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software