¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Módulo de movimiento simple RD77GF y servo MR-J4-GF-RJ con CC-Link IE Field

Encuentre un distribuidor local

Módulo de movimiento simple RD77GF y servo MR-J4-GF-RJ con CC-Link IE Field

El módulo de movimiento simple de RD77GF para el controlador de la serie iQ-R es capaz de todo, desde la operación de tabla de puntos simple al control sincrónico avanzado, para aplicaciones complejas en una solución fácil de programar. Combinado con el servosistema MR-J4-GF-RJ de CC-Link® IE Field compatible, su rendimiento y velocidad superiores lo convierten en un gran producto para enfrentar a una gran variedad de aplicaciones. Esta solución también ofrece excelente flexibilidad, cableado reducido, inmunidad mejorada frente al ruido y fácil programación.

Módulo de movimiento simple RD77GF y servo MR-J4-GF-RJ con CC-Link IE Field

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
  • Red gigabit CC-Link IE Field: el cable Ethernet es simple y asequible. Una única red simplifica el diseño de la máquina con comunicaciones de alta velocidad, inmunidad superior al ruido, cableado reducido y excelentes funciones de solución de problemas, diagnóstico y mantenimiento.
  • Rendimiento de movimiento superior: control avanzado de supresión de vibración Advanced Vibration Suppression Control II™, ajuste automático de un solo paso One-Touch Tuning™, encoders de 4 millones de pulsos y respuesta de frecuencia de velocidad de 2,5 kHz que reduce el tiempo de configuración y minimiza el exceso.
  • Dos modos de comunicación para una flexibilidad máxima: el modo de movimiento permite un control sincrónico de multiejes con hasta 32 ejes por red. El modo de E/S permite un posicionamiento de eje único con hasta 120 servos por red. Mezcle y combine movimiento y ejes de modo de E/S en cualquier combinación, según lo requiera la aplicación.
  • Control sincrónico avanzado: funciones de movimiento potente que incluyen sistema de levas, engranaje y registro
  • Única solución de software: configuración, programación y diagnóstico completamente integrados en GX Works 3
  • Ajuste automático de un solo paso One-Touch Tuning™: ajuste del servo rápido y sin problemas que realmente funciona. Obtenga un rendimiento óptimo sin necesidad de conocimientos en el ajuste.
  • Control avanzado de supresión de vibración Advanced Vibration Suppression Control II™: supresión de la vibración tanto en la carga como en la base de la máquina. Exclusivo para el servosistema MR-J4, la habilidad de cancelar tanto la vibración de la base de la máquina como la carga significa que el movimiento rápido en un eje no perturbará el producto o afectará la precisión de otro eje.
  • Seguridad en CC-Link IE Field: compatible con funciones de seguridad como STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SBC y SSM en la red (menos cableado, menos mantenimiento).

Rendimiento excepcional
  • Mejora en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric provee un fuerte ajuste avanzado y de primera clase de un solo paso que establece las ganancias y filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores de posicionamiento. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.
  • Reducción del tiempo de inactividad: la función de accionamiento resistente de vibración Vibration Tough Drive™ reacciona de forma automática a los cambios en la frecuencia de resonancia de la máquina y se reduce el desgaste de los componentes mecánicos. Debido a que los componentes mecánicos utilizan la función de diagnóstico de la máquina, estos detectarán los cambios en las piezas de la máquina (tornillo de bola, guía, cojinete, correas) y cambios en la vibración del sistema.
  • Encoder de alta resolución de 22 bits: 4.194.304 pulsos por revolución ofrecen precisión de alto posicionamiento y suave control de velocidad. Esta tecnología también hace posible detectar y corregir incluso las vibraciones mínimas en la base de la máquina y la carga.
  • Respuesta de frecuencia de velocidad de 2,5 kHz líder en la industria: el alto rendimiento del servo crea mayores velocidades de producción y menores tiempos de ciclo.
  • Red de CC-Link IE Field con gigabit: la velocidad de gigabit ofrece una velocidad diez veces mayor de redes de 100 Mbps como EtherCAT®, EtherNet/IPTM y PROFINET®.

  • Diagrama de la aplicación
Entorno de programación intuitivo
  • Interfaz gráfica: configuración sencilla de un sistema y parámetros en el software de programación GX Works3.
  • Múltiples lenguajes de programación: se admiten múltiples lenguajes de programación IEC 61131 que incluso se pueden utilizar en el mismo proyecto de forma simultánea. Esta flexibilidad permite al usuario programar su aplicación de la forma más eficiente.
  • Herramienta de configuración de movimiento: GX Works3 elimina la necesidad de un software adicional al utilizar el módulo de movimiento simple.

GX Works3 Graphic


Encuentre un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software