¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

MR-J4-GF-RJ (CC-Link IE Field)

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Servo MR-J4-GF-RJ con red básica CC-Link IE Field

El servo MR-J4-GF-RJ con red básica CC-Link IE Field ofrece características MR-J4 avanzadas, como una solución de una única red para configuraciones de sistemas de pequeña escala. Es compatible con una amplia gama de servomotores desde motores giratorios, hasta lineales e incluso de accionamiento, lo que ofrece configuraciones potentes y adaptables para los distintos requisitos de las aplicaciones.

Solicite una cotización Contacte a Ventas


MR-J4-TM EtherNet

Beneficios clave
  • Compatible con la red básica CC-Link IE Field: solución de una sola red que permite un sistema altamente flexible y de bajo costo y una conectividad perfecta dentro de todos los niveles de fabricación mediante el SLMP (Protocolo de Mensajería Continua)
  • Rendimiento de movimiento superior: control avanzado de supresión de vibración Advanced Vibration Suppression Control II™, ajuste automático de un solo paso One-Touch Tuning™, encoders de 4 millones de pulsos y respuesta de frecuencia de velocidad de 2,5 kHz que reduce el tiempo de configuración y minimiza el exceso.
  • Posicionamiento de la tabla de puntos: establezca el número de la tabla de puntos, encienda la señal de inicio y comenzará la operación de posicionamiento. También es posible el funcionamiento continuo de la siguiente tabla de puntos sin tener que detenerse.
  • Posicionamiento del indexador: el desplazamiento se calcula automáticamente en función del número de estaciones establecidas en el parámetro.
  • STO es estándar: cumple con la mayoría de los requisitos básicos de seguridad.
 Planta de embotellado

Rendimiento excepcional
  • Mejora en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric provee un fuerte ajuste avanzado y de primera clase de un solo paso que establece ganancias y filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores de posicionamiento. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.
  • Reducción del tiempo de inactividad: la función de accionamiento resistente de vibración Vibration Tough Drive™ reacciona de forma automática a los cambios en la frecuencia de resonancia de la máquina, lo que reduce el desgaste de los componentes mecánicos. Debido a que los componentes mecánicos utilizan la función de diagnóstico de la máquina, estos detectarán los cambios en las piezas de la máquina (tornillo de bola, guía, cojinete, correas) y cambios en la vibración del sistema.
  • Encoder de alta resolución de 22 bits: 4.194.304 pulsos por revolución ofrecen precisión de alto posicionamiento y suave control de velocidad. Esta tecnología también hace posible detectar y corregir incluso las vibraciones mínimas en la base de la máquina y la carga.
  • Respuesta de frecuencia de velocidad de 2,5 kHz líder en la industria: el alto rendimiento del servo crea mayores velocidades de producción y reduce los tiempos de ciclo.
ConfiguringMultiaxisSystem
Entorno de programación intuitivo
  • Interfaz gráfica: configuración sencilla de un sistema y parámetros en el software de programación GX Works3.
  • Múltiples lenguajes de programación: se admiten múltiples lenguajes de programación IEC 61131 que incluso se pueden utilizar en el mismo proyecto de forma simultánea. Esta flexibilidad permite al usuario programar su aplicación de la forma más eficiente.
  • Herramienta de configuración de movimiento: GX Works3 elimina la necesidad de un software adicional al utilizar el módulo de movimiento simple.
MRJ4GFRJDiagram1

Las marcas y nombres comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software