¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Servo MR-J4-A-RJ

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Servo de la serie MR-J4-A-RJ

La función MR-J4 cuenta con una familia de servos que brinda una solución completa para abordar los desafíos clave del cliente y de los fabricantes de máquinas. MR-J4 brinda un rendimiento superior con respuesta de gran velocidad en la frecuencia, sincronización superior y supresión de vibración. La programación e instalación tradicionalmente difícil también se simplifica con el posicionamiento integrado, la función de leva simple y el ajuste automático avanzado de un solo paso que realmente funcionan. Facilidad de uso, alta funcionalidad y calidad hacen que MR-J4 se ajuste perfectamente a cualquier aplicación.

Solicite una cotización Contacte a Ventas


Servo de la serie MR-J4-A-RJ

Beneficios clave
  • Ajuste automático avanzado de un solo paso Advanced One-Touch Auto-Tuning™: para un rendimiento superior que realmente funciona
  • Función de posicionamiento integrado: interfaces de programación fáciles de usar (tabla de puntos/programa/modos de indexación disponibles)
  • Encoder de 22 bits de alta resolución: permite un posicionamiento preciso
  • Respuesta de frecuencia de velocidad de 2,5 líder en la industria: el alto rendimiento del servo crea mayores velocidades de rendimiento y mayores tiempos de ciclo
  • Control de torque simplificado con la función de operación principal-secundaria: simplifica la programación
  • La definición de los parámetros es más fácil que nunca: establezca los parámetros con rapidez al usar el formato visual o en lista, y desplegables
  • Funciones de diagnóstico de la máquina: evite los tiempo de inactividad innecesarios debido al desgaste de componentes mecánicos
Labeler_iStock_000010840104Large

Rendimiento excepcional
  • Fácil de comprender e instalar: función de posicionamiento integrado que permite que se configuren los sistemas de posicionamiento sin un módulo de posicionamiento para simplificar el costo del sistema y las facturas de materiales. Los usuarios pueden seleccionar el estilo preferido de programación de 3 métodos fáciles de usar; la tabla de punto (31 puntos), el programa (hasta 480 pasos, 256 programas) y la indexación (hasta 255 estaciones).
    Las aplicaciones que requieren levas se beneficiarán de la función de leva simple, lo cual simplifica el control sincrónico con 3 modos diferentes de control de leva. El control a través del software en vez de los componentes mecánicos reduce el tiempo de puesta en servicio y mantenimiento, y aumenta la flexibilidad de la máquina.
  • Reducción del tiempo de inactividad: la función de accionamiento resistente de vibración se reajusta de forma automática cuando se detecta un cambio en la frecuencia de resonancia de la máquina y se reduce el desgaste de los componentes mecánicos. Debido a que los componentes mecánicos utilizan la función de diagnóstico de la máquina, estos detectarán los cambios en las piezas de la máquina (tornillo de bola, guía, cojinete, correas) y cambios en la vibración del sistema. El software MR Configurator2 analiza los datos para ayudar a programar el mantenimiento preventivo.
  • Mejoras en la eficiencia de la máquina: Mitsubishi Electric provee un fuerte ajuste automático avanzado y de primera clase de un solo paso que establece las ganancias y filtros en tiempo real. Durante el ciclo de vida de la máquina, el ajuste continuo optimiza las ganancias para minimizar el tiempo de configuración y eliminar los errores que se acumulan. A medida que la máquina se desgasta, la longevidad del sistema y la eficiencia de la máquina mejoran.


  • Se simplifica la programación con la función de posicionamiento integrado


    MRJ4ARJ_Fig1

    Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software