¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Descripción general de los servomotores lineales de la serie LM

Encuentre un distribuidor local

Servomotores lineales de la serie LM

La serie LM de servomotores lineales de Mitsubishi Electric ofrece a los usuarios una alternativa flexible y de alto rendimiento a los sistemas de movimiento lineal convencionales. Los servomotores lineales permiten la precisión de posicionamiento de nivel servo a altas velocidades lineales y con velocidades agresivas de aceleración y desaceleración. La serie LM es ideal para clientes con aplicaciones lineales exigentes donde el alto rendimiento y la precisión son requisitos mínimos.

Solicite una cotización Contacte a Ventas


Motores de accionamiento directo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
  • Energía en un paquete pequeño: una mayor densidad de bobinado y un diseño de núcleo optimizado permiten que estos motores pequeños alcancen un empuje que va desde 150 N a 18.000 N y una velocidad de hasta 3 m/s en ciertos modelos.
  • Codificadores lineales de interfaz en serie: nuestro servoamplificador de la serie MR-J4 es compatible con una variedad de tipos de codificadores lineales comunes que utilizan la interfaz serial de Mitsubishi Electric o la salida diferencial de fase A/B/Z con una resolución de 1 nm y superior.
  • Control sincrónico de alta precisión: mediante el servoamplificador de la serie MR-J4, con un controlador compatible con la red CC-Link IE Field o SSCNET III/H, es posible realizar un control sincrónico de alta precisión del conjunto.
  • Cuatro tipos disponibles: la serie LM está disponible en cuatro modelos diferentes: núcleo estándar, núcleo con refrigeración por líquido, núcleo de contrafuerza de atracción magnética y sin núcleo.
 Imagen de la industria LM

UNA SOLUCIÓN LINEAL PARA CONFIGURACIONES FLEXIBLES DE MÁQUINAS
  • Adaptable y versátil: la flexibilidad de los servomotores lineales los hace ideales para aplicaciones de carrera corta y de carrera larga.
  • Resistente y preciso: el diseño rígido y lineal de estos motores les permite ser confiables y precisos.
  • Una actualización moderna a maquinaria obsoleta: los servomotores lineales permiten un funcionamiento más suave que los sistemas de accionamiento con tornillo de bola, lo que requiere menos mantenimiento y proporciona más producción.
  • Dos tipos de configuración: ambas configuraciones en conjunto y en múltiples cabezales están disponibles. Ver el gráfico a continuación.
Serie LM1

INDUSTRIA Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN

  • Herramientas de máquinas: etapas de posicionamiento XYZ
  • Montaje electrónico: sistemas de montaje electrónico, sistemas de fabricación de semiconductores/LCD
  • Manipulación de materiales: adecuado para configuraciones de manipulación de materiales más convencionales, así como manipulación de materiales de múltiples cabezales entre máquinas
  • Impresión de pantalla: para sistemas de impresión de pantalla o revestimientos LCD grandes

 Serie LM 2

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software