Motor de accionamiento directo de bajo perfil (TM-RG2M/RU2M)
Control directo con la precisión de un motor servo
TM-RG2M y TM-RU2M son los motores de accionamiento directo de bajo perfil de Mitsubishi Electric. Estos motores permiten el control directo de una carga sin el uso de componentes de transmisión mecánica más tradicionales (engranajes, correas, cadenas, etc.). La combinación de este control directo con la precisión de un servomotor permite a los clientes fabricar máquinas más compactas, eficientes y precisas. Estos motores de bajo perfil son adecuados para aplicaciones como tablas de índice, cambiadores de herramientas y ejes giratorios para robots de manejo de materiales.
Beneficios clave
- Reducción de la huella de carbono – Optimice el centro de gravedad y estabilidad de su máquina al minimizar la altura y el peso.
- Eje hueco – Esta característica de diseño permite una fácil instalación de cables y tuberías de aire en el eje giratorio.
- Encoder de alta resolución – Obtenga más productividad con un 21 encoder mejorado de (002C30)/22-bits que alcanza 2097152/4194304 pulsos por revolución.
- Mayor torque con amplificador alternativo – Al seleccionar un servoamplificador de una clase superior para el motor de accionamiento directo de bajo perfil, el torque nominal y el torque máximo aumentan aún más. Esta opción está disponible para el tamaño 004.
- Menor desgaste/mantenimiento del sistema – Al eliminar los componentes mecánicos propensos al desgaste y conducir directamente la carga, el motor de accionamiento directo de bajo perfil elimina la necesidad de realizar tareas de mantenimiento o control del desgaste con el paso del tiempo.
- Dos métodos de instalación – Los tipos de superficie de montaje de mesa y piloto permiten opciones de montaje flexibles.

Excelente rendimiento en una solución de bajo perfil
- Velocidad mejorada – Los modelos TM-RG2M y TM-RU2M tienen una velocidad nominal de 300 rotaciones por minuto, lo que aumenta la productividad de la máquina.
- Compatibilidad con servoamplificadores de mayor capacidad – El motor de tamaño 004 es compatible con amplificadores de mayor capacidad, como el MR-J4-40B(-RJ). Utilizar esta opción aumenta el torque nominal de 4,5 N a 6 N·m, y el torque máximo de 13,5 a 18 N·m. Esta es la solución ideal para cargas pesadas que requieren torques más altos.
- Precisión de posicionamiento de primera clase – El motor de accionamiento directo de bajo perfil puede funcionar como un dispositivo de posicionamiento incremental o absoluto en un circuito abierto o cerrado, lo que permite una precisión de posicionamiento de extrema exactitud.
- Tamaño y peso reducido – En comparación con los motores de accionamiento directo estándar, el motor de accionamiento directo de bajo perfil ofrece una reducción de tamaño significativa. Esto lo hace ideal para clientes con espacio restringido que necesitan una solución de accionamiento rígida y precisa.
Mayor torque nominal con amplificador de más capacidad

Industria y ejemplos de aplicación
- Semiconductor/LCD – Sistemas de recubrimiento y deposición de vapor
- Herramienta de máquinas – Tablas de índice y cambiadores de herramientas
- Robots de manejo de materiales – Eje giratorio para robots de manejo de materiales
- Inspección – Eje giratorio en los sistemas de posicionamiento de inspección XYѲ
Ejemplos de aplicación