América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Los disyuntores de caja moldeada se usan para abrir/cerrar circuitos de bajo voltaje y proteger el cableado cerrando automáticamente los circuitos cuando hay sobrecarga o cortocircuito. Ofrecemos un completo rango de disyuntores de caja moldeada estándar y disyuntores de caja moldeada con detección de fuga terrestre que brinda un rendimiento superior en aplicaciones de distribución de energía y aislamiento. Los disyuntores de Mitsubishi Electric ofrecen accesorios internos y externos fáciles de usar y garantizan la mejor solución para la protección eléctrica.
Los disyuntores de caja moldeada se usan para abrir/cerrar circuitos de bajo voltaje y proteger el cableado cerrando automáticamente los circuitos cuando hay sobrecarga o cortocircuito. Ofrecemos un interruptor limitador de corriente de alto rendimiento, estándar y económico adecuado para prácticamente cualquier aplicación.
Un disyuntor de caja moldeada de protección diseñado especialmente para la protección de bifurcación en un circuito de motor. Ofrecemos disyuntores con motor con capacidad nominal que varían de un amperaje fraccional hasta 225 amps.