América
Productos
Servicio
Soluciones
Recursos
Asistencia
Noticias y eventos
¿Quiénes somos?
Un tipo de arrancador para motores de CA que combina un contactor magnético y un relé de sobrecarga. Los arrancadores de motor de las series MS-T (10-32 amps) y MS-N (35-400 amps) ofrecen un diseño compacto y ofrecen una protección confiable para sus motores contra sobrecarga y cortocircuito en cualquier aplicación industrial.
Arrancador de motor tipo abierto para conmutación de arranque y parada y protección contra sobrecarga. Los modelos estándar cumplen con la mayoría de las normas internacionales IEC, UL, CE, CCC, JIS.
Este arrancador de motor tipo abierto esta hecho de un conjunto de dos contactores magnéticos interbloqueados mecánicamente que permite las funciones de arranque/parada en la rotación de avance y la inversa. El relé de sobrecarga térmica integrada protege al motor de sobrecargas.
Línea que ofrece protección para motores que tienen un tiempo de puesta en funcionamiento largo o capacidad térmica baja.